R600 serisi

Sabit PLC arayüz röleleri ve optokuplörler

ABB R600 sabit PLC arayüz röleleri, elektronik kontrolörler (örneğin PLC, iPC veya Fieldbus sistemleri) ve sensör / aktüatör seviyesi arasındaki elektriksel izolasyon, amplifikasyon ve sinyal eşleşmesi için kullanılır. 
Dahili röle, tasarımın en yüksek titreşim gereksinimlerini karşılamasını sağlar. Kompakt tasarım ve farklı bağlantı terminali seçenekleri, optimize edilmiş pano kurulumları oluşturmaya yardımcı olur.

Başlıca faydaları

• Alan tasarrufu
• Yüksek titreşim direnci
• Küçük taban alanında yüksek anahtarlama akımları

Başlıca özellikleri

• Vidalı veya yaylı tip terminaller
• 8 farklı bobin gerilimi: 5-24 V DC / 24-230 V AC/DC
• 1 n/c kontak, 1 n/o kontak, 1 c/o kontak veya 2 c/o kontak mevcut
• Opsiyonel dahili RC elemanı mevcut
• 4 mm² ’ye kadar kablo bağlanabilir

Öne Çıkanlar

Ürünler ve dokümanlar

Select region / language