CR-S arayüz röleleri

Alandan tasarruf sağlayan arayüz röleleri ve optokuplörler

ABB CR-S soketli arayüz röleleri ve optokuplör serisi, elektronik kontrolörler (PLC'ler, iPC'ler veya Fieldbus sistemleri) ile sensör / aktüatör seviyesi arasında elektriksel izolasyon, amplifikasyon ve sinyal eşleştirme için kullanılır. CR-S serisi, modüler bir sistemin esnekliğini yüksek akımları anahtarlayabilme yeteneği ile birleştirir. Kompakt tasarımı ile alan tasarrufunun gerekli olduğu uygulamalar için idealdir.

Başlıca faydaları

• Alan tasarrufu
• Modüler  
• Tüm soketlerde entegre LED

Başlıca özellikleri

• 5-24 V DC / 12-230 V AC/DC'den 9 farklı bobin gerilimi standart ince röleler (5 mm), optokuplörler (5 mm), soketler (6,2 mm) ve aksesuarlar
• 9 farklı nominal kontrol besleme geriliminin kombinasyonu mümkündür:
         • DC versiyonları: 5 V, 12 V, 24 V
         • AC/DC versiyonları: 12 V, 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 230 V
• Çıkış rölesi: 1 c/o (SPDT) kontak (6 A), standart ve altın kaplama
• Çıkış optokuplörü: Transistör 100 mA - 48 V DC,
   MOS-FET 2 A - 24 V DC, Triyak 2 A - 240 V AC
• Kadmiyum içermeyen kontak malzemesi
• Tüm soketler LED’li
• Vidalı ve yaylı bağlantı klemensler
• Aksesuarlar: jumper bar (kırmızı, siyah, mavi köprü), etiket ve ayırma plakası aksesuarı

slim_400x400

Öne Çıkanlar

Ürünler ve dokümanlar

Select region / language