AS-i Safety

AS-i sistemi, özel sarı profil kablosuyla ayırt edilir. Kablo, ağdaki tüm sensörleri, dönüştürücüleri ve aktüatörleri bir ana sisteme bağlar. Bir sistemin bileşen parçaları hem güvenli olmayan hem de güvenli ürünler içerebilir. Bu, hem operasyonel hem de güvenlikle ilgili ürünlerin bir şebekede karıştırılabileceği anlamına gelir. Veri yolu sistemi, her I / O modülünün ortak bir ana bilgisayara karşılık geldiği bir Master-Slave (düğüm) yapılandırmasını çalıştırır. İletişim, düğümlere besleme gerilimi de sağlayan sarı kablo ile gerçekleşir.

AS-i safety sistemlerin yapısında sadelik sağlar

AS-i sistemi hem sistem planlanırlen hem de kurulduğunda fayda sağlar. Tek bir ağ, örneğin, farklı çalışma bölgelerinin izlenmesi ve kontrolüne ayrılabilir. Bölgeler, kontrol edilse ve aynı genel prosese bağlı olsalar bile, birbirlerine bağımlı olabilirler ya da olmayabilirler.

AS-i Safety neden güvenlik açısından çok iyi?

Tüm üniteler aynı AS-i kablosuna/veriyoluna bağlı olduğundan bağlantı basittir. Yanlış kablolama riski böylece minimize edilir. Her güvenlik düğümü, yani güvenlik ürünü, benzersiz bir güvenlik koduyla birlikte AS-i veriyolunda kendi adresine sahiptir. AS-i dahilinde güvenliğin avantajı, her yeni koruma için elektrik kabininden yeni kablo çekmeyi gerektiren geleneksel güvenlik sistemlerine kıyasla önemli maliyetler olmadan değişikliklerin kolayca yapılabilmesidir.

Güvenlik ürünleri bağlantısı

S-i kablosu güvenlik ürünlerine ayrı olarak veya uyarlama cihazı Urax üzerinden bağlanabilir.< Bazı bileşenlerin entegre bir AS-i düğümü vardır ve bir M12 bağlantısı üzerinden doğrudan sarı AS-I kablosuna bağlanır. Entegre AS-i düğümü olmayan geleneksel ürünlerinin, güvenlik düğümü Urax üzerinden bağlanması gerekir. Her iki durumda da, en yüksek güvenlik seviyesi korunur.

Pluto AS-i -AS-i Safety için bir güvenlik PLC’si

Pluto AS-i, AS-i Safety konsepti için tasarlanmış bir güvenlik PLC’sidir. Pluto AS-i, standart bir Pluto ile aynı özelliklere sahiptir, ancak Pluto-bus'a ek olarak AS-i bus arayüzüne sahiptir. Standart bir Pluto olan Pluto AS-i, kendi güvenlik veriyoluna sahip bir All-Master sistemidir ve girişlerin ve diğer bilgilerin veriyolu boyunca paylaşıldığı dinamik ve statik güvenlik devreleri için tasarlanmıştır. Pluto AS-i, AS-i veriyolunda güvenlik monitörü olarak veya aynı anda hem ana hem de güvenlik monitörü olarak görev yapabilir. Pluto As-i, bir I/O kontrolörü olarak da kullanılabilir.

PlutoAS-i-system

AS-i Safety için tekliflerimiz

Select region / language