Pluto Safety PLC

Kompakt, güçlü ve kullanıcı dostu Güvenlik PLC'si

Pluto, tüm makine güvenliği uygulamaları için uygun maliyetli, güçlü ve kompakt bir güvenlik PLC'sidir. Piyasadaki çoğu güvenlik cihazı doğrudan Pluto'ya bağlanabilir, çoklu güvenlik sensörleri tek bir girişe bağlanabilir ve yine de en yüksek güvenlik seviyesine ulaşabilir. Programlama, beraberinde gelen Pluto Manager yazılımında kolayca yapılır.

Pluto farklı modellerde mevcuttur; daha küçük sistemler için basit modeller ve daha büyük sistemler için veriyolu iletişimi olan modeller vardır. Bazı Pluto modellerimiz AS-i’ye uyarlanmıştır. Analog girişli modeller de mevcuttur 

Başlıca faydaları

  • Kolay ancak güçlü programlama
  • Örn. Hız izleme için ekstra modül ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • 32 taneye kadar Pluto, ekstra programlama olmadan veri alışverişi yapabilir
  • Güvenli veriyolu, PL e/SIL3 uyarınca kabinler arasındaki bağlantıyı basitleştirir.
  • AS-i modelleri bağlantıyı sadeleştirir
  • HMI ve PLC'lerle kapsamlı iletişim olanakları

Başlıca özellikleri

Pluto_B20_and_D45_390x195

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Öne çıkanlar

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
Pluto Modelleri
Pluto Manager
CAD çizimleri
Aksesuarlar
Loading documents

Tekli-Pluto

  • Pluto S20 
  • Pluto S46 

Tekli Plutolar bağımsız ünitelerdir ve bu nedenle diğer Pluto üniteleri veya ağ geçitleri ile iletişim gerektirmeyen küçük sistemler için mükemmel şekilde uygundur.

Veriyolu bulunan Pluto

  • Pluto A20 
  • Pluto B20 
  • Pluto B22 
  • Pluto B46 

Veriyollu Pluto versiyonları, güvenli bir Pluto veriyolu ilavesi ile tekli Pluto ile aynı özelliklere sahiptir..

Analog girişli Pluto

  • Pluto D20

Analog girişlere sahip Pluto modelleri, veriyolu bulunan Pluto versiyonları ile aynı özelliklere sahiptir, ancak ek olarak bazı girişlerin sıradan güvenli girişler veya güvenli analog girişler olarak kullanılabilmesi özelliğine sahiptir.

Hız izleme için analog girişli ve sayaç girişli Pluto

  • Pluto D45

Analog girişlere ek olarak, bu Pluto modelinde ayrıca artımlı enkoderlerin yanı sıra fotoseller, yakınlık anahtarları vs. için sayaç girişi olarak yapılandırılabilen girişler bulunur.

Pluto çıkış modülü

  • Pluto O2

Pluto O2, daha fazla güvenlik çıkışı gerektiğinde güvenlik sistemlerinin genişlemesini basitleştiren bir güvenlik çıkış modülüdür. Her bir Pluto O2, her biri üç kontağa sahip iki bağımsız emniyet çıkışı sunar ve bu da ekstra genişleme rölesi ihtiyacını ortadan kaldırır.

AS-i’li Pluto

  • Pluto AS-i 
  • Pluto B42 AS-i

Pluto AS-i, tüm güvenlik bileşenlerinin tek bir kabloya bağlı olduğu AS-i Safety konsepti için tasarlanmış bir güvenlik PLC'sidir. Pluto AS-i, standart bir Pluto ile aynı özelliklere sahiptir, ancak Pluto-bus'a ek olarak AS-i bus arayüzüne sahiptir. Pluto AS-i ,AS-i veriyolunda güvenlik monitörü olarak veya aynı anda hem ana hem de güvenlik monitörü olarak görev yapabilir. Pluto As-i, bir I/O kontrolörü olarak da kullanılabilir.

Demiryolları için Pluto Harsh Environment

  • Pluto D20 Harsh Environment 
  • Pluto D45 Harsh Environment

Pluto’nun Harsh Environment versiyonları demiryolu uygulamalarında kullanılmak üzere onaylanmıştır ve de demiryolu araçları içinde ve üzerinde kullanılan elektronik ekipman standartları EN 50155 ve IEC 60571 ve yangın ve duman koruma standardı EN 45545 standartlarına uygunluk gösterir.

Pluto Manager 


Pluto Manager, güvenlik PLC’si Pluto için tasarlanmış bir yazılımdır. Programlama basamaklı olarak yapılır ve fonksiyon bloğu ile birlikte emniyet fonksiyonlarınızın yapısını oluşturur. Yazılım, güvenlik fonksiyonlarını tasarlama işini kolaylaştırmak için TÜV tarafından onaylanmış önceden tanımlanmış fonksiyon blokları ile birlikte gelir. 

Pluto Manager, Pluto'nun ağ geçitlerinin ve çevre bileşenlerinin büyük ve küçük projelerde yapılandırılmış bir genel görünümünü sunar. Sensörlerin ve aktüatörlerin ve bunlar arasındaki reaksiyonların genel bir görünümünü ve kontrolünü size sağlar. Pluto Manager ayrıca, bağlı olan ve program aracılığıyla ele alınması gereken yazılım ve donanım için el kitapları da içerir. 

Arayüz, Pluto'nun iki veri yolu seçeneği olan AS-i ve Pluto veri yolundan durumu doğrudan alma seçeneği sunar. Ayrıca teşhis fonksiyonları ve verileri dışa aktarma seçeneği de vardır.

Program kodunu Pluto modülüne yükleyebilmek için bir lisans anahtarına ihtiyacınız vardır. Lisans anahtarı, yerel satış temsilcisiyle görüşerek ayrı olarak elde edilir.

Pluto Manager’ın son sürümünü indirin

Tüm Güvenlik Ürünleri için CAD çizimleri burada mevcuttur.

Loading documents
Kablolar, konektörler, fonksiyon blokları ve tanımlayıcı devreler (IDFIX) gibi Pluto Safety-PLC için bir dizi aksesuar sunuyoruz. 

IDFIX


IDFIX, Pluto veri yolu üzerindeki her bir cihaza özgü bir tanımlama devresidir. Bir tanımlama kodu içerir ve bir PLC programını ağda dağıtmayı mümkün kılar. Dört farklı versiyon mevcuttur: R, RW, DATA ve PROG. Kimlik koduna ek olarak, DATA ayrıca bir AS-i sistemindeki AS-i düğümlerinden güvenlik kodları da içerebilir. PROG mevcut PLC programını içerir ve program dağıtımı için tek bir Pluto ile kullanılır.
IDFIX-PROG_10k_2TLC172612F0201
Select region / language