Evrensel Motor Kontrol Cihazı 100.3

Motorların akıllı yönetimi

Akıllı ABB motor kontrol cihazları, motor koruma ve kontrol fonksiyonlarını, fieldbus ve Ethernet haberleşmesini ve arıza tanısını tek bir cihazda birleştirir. 
Evrensel Motor Kontrol Cihazı, tüm tesislerde modern öngörücü bakım sistemleri için etkin bir veri kaynağı sağlayarak, sürekli olarak ayrıntılı operasyon, tanı ve servis verilerini sağlar. 

Başlıca faydaları

  • Bağlantı süresi, alan gereksininimleri ve maliyetini düşürür
  • Hızlı değiştirme süreleri daha az kesinti süresi demektir
  • Devreye alma süresinden tasarruf 
  • ABB AbilityTM System 800xA platformuna sorunsuz entegrasyon
  • Haberleşme arayüzleri çeşitliliği
  • Motorun güvenli kapatılması 
     

Başlıca özellikler

  • Maks. 1000 V AC motor gerilimi
  • Tek ve üç fazlı motorlar için uygun
  • Aksesuarlar olmadan 0,24 ila 63 A arasında nominal motor akımı
  • EN/IEC 60947-4-1'e uygun 5, 10, 20, 30, 40 açma sınıfları
  • Haberleşme arayüzlerinin esnek montajı
  • Standart fieldbus bağlantısı ve kablolama
UMC100.3 DC_preview

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Ürünler ve dokümanlar

Ürünler
Dokümanlar
Loading documents
Select region / language