Akıllı ABB Motor Kontrol Cihazları, motor koruma, motor kontrolü fieldbus entegrasyonu ve hata algılama fonksiyonlarını bir araya getiriyor. Kanıtlanmış UMC100'ün yanında yeni UMC100.3 daha da fazla özellik sunuyor.
Başlıca Faydaları
Başlıca özellikler
Katalog
Eşsiz esnek montaj konsepti, bağlantı ve kurulumu kolaylaştırırken proje teslimatını hızlandırıyor ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarıyor
ABB UMC100.3, tek ve üç fazlı motorlar için sistem tasarımını ve kullanımını daha kolay ve esnek hale getiren gelişmiş bir motor yönetim sistemidir.
Bu modül ilave dijital girişler sağladığı gibi röle çıkışları ve analog çıkış da sağlar.
3 fazlı gerilimlerin ölçülmesi UMC1002’ye düşük yük, güç faktörü, düşük gerilim / aşırı gerilim gibi daha fazla gelişmiş motor koruma özelliği sağlar,
Bu modül sarım sıcaklıklarını kontrol ederek gelişmiş motor korumasına izin veren sıcaklık ve analog sinyalleri ölçer.
MTQ22, maksimum 4 motor kontrol cihazına kadar UMC100'ün bir ethernet ağına kolay entegrasyonunu sağlar.
PNQ22, maksimum 4 motor kontrol cihazına kadar UMC100'ün bir ethernet ağına kolay entegrasyonunu sağlar.
PDP32, UMC100.3'ün PROFIBUS DP fieldbus üzerinden haberleşmesini sağlar.
MRP31, UMC100.3'ün Modbus RTU fieldbus üzerinden haberleşmesini sağlar.
DNP31, UMC100.3'ün bir DeviceNet fieldbus üzerinden iletişim kurmasını sağlar.
CEM11 sensörleri, yüksek duyarlılığa sahiptir ve toprak kaçak akımlarını algılar.
UMC100 entegre ölçüm sistemi, 63 A'ya kadar nominal motor akımları için uygundur.Daha büyük motorlarda 850 A’e kadar olan akımlar için CT4L ve CT5L akım transformatörleri mevcuttur.
UMC100-PAN kontrol paneli, bünyesindeki tüm verilerin görüntülenmesini sağlar.
En son FDI teknolojisine dayalı bu kullanımı kolay yazılım aracıyla UMC100.3'ü yapılandırın ve parametrelendirin.
UTP-22 Profibus arayüzü, parametrelerin indirilmesi/yüklenmesi ve online göstergeler için Profibus Aü üzerindeki tüm slave'lere erişim sağlar.