Kaçak akım koruma cihazları - RCD

İnsanlar ve ekipmanlar için en üst düzey koruma


Kaçak akım cihazları insanları IEC / EN 61008 veya IEC / EN 61009’a göre hayati dolaylı temas tehlikelerinden korur. ABB; konut, ticari ve endüstriyel alanlardaki tüm uygulamalara cevap verebilmek için RCCB, RCBO, RCD blokları, DIN-Rayı ve pano kapağı monteli kaçak akım koruma röleleri gibi kapsamlı bir ürün yelpazesi sunmaktadır.
 

Başlıca faydaları

  • Çeşitli uluslararası onaylara sahip ispatlanmış kalite
  • Endüstri ve konut uygulamaları için kapsamlı ürün yelpazesi
  • Tüm System pro M compact ürün gamı için uygun ortak aksesuarlar


    Başlıca özellikler

    • Her türlü kaçak akımlara karşı tam koruma (AC, A, B, A-APR tipleri mevcuttur)
    • İstenmeyen açmalara karşı yüksek bağışıklıklı özel tipler
    • 125 A’ya kadar nominal akım
    • 0.01A’dan 2A’ya tüm hassasiyetler mevcuttur

    Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

     

    Öne çıkanlar

     

    Ürün yelpazesi

     

    Select region / language