DS203NC 3P+N RCBO
DS203NC ailesindeki aşırı akım korumalı 3P + N kaçak akım koruma anahtarları, ekipman veya tesislerin korunması ve güvenliği gibi gereksinimlerin karşılanması amacıyla geliştirilmiş olup, her açıdan kategorisinin en üstünde yer alan 4 modüllü kompakt bir çözüm sunmaktadır.
Boyutların potansiyel bir engel olduğu herhangi bir uygulamada, ABB korumalı yeni DS203NC kaçak akım koruma anahtarları aşırı akım ve toprak arıza akımlarına karşı güvenilir ve tam bir koruma sağlar.
Montaj alanı marinalar ve kamp alanları, santraller, endüstriyel prizler ve enerji jeneratörü gibi yerlerde önemli bir kısıtlamadır.
DS203NC RCBO'lar yeni kurulumlar için ideal çözümdür. Sistemin boyutları ve yerleştirilmesi üzerinde herhangi bir etki olmaksızın, öngörülemeyen kurulumlarda toprak hata akım koruması ekleyerek panoların yanı sıra mevcut sistemlerin tadilatı sırasında da yer tasarrufu sağlar.
Hat, System pro M compact® ailesinin modüler cihazlarını ayırt eden tüm fonksiyonel ve montaj özelliklerini paylaşarak kurulum verimliliğine odaklanır. DS203NC RCBO'lar, ABB gibi yalnızca global ve tanınmış bir üreticinin sağlayabileceği geniş bir sertifika ve kalite seviyesine sahip uluslararası bir çözüm sunar.
Başlıca faydaları
- Geleneksel 3P + N yapılandırmasına kıyasla %30 yer tasarrufu
- Cihaz, herhangi bir harici direnç eklemesine gerek kalmadan nötrlü veya nötrsüz üç fazlı şebekelerde kullanılabilir.
- Cihaz, System pro M compact® ile aynı aksesuarları paylaşır ve böylece ek ürünlerin taşınması ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Seri IMQ (İtalya), VDE (Almanya), EAC (Rusya), KEMA tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.
- Radyo frekansı tanımlama etiketi her bir ünitede mevcuttur ve her bir ürünün özgünlüğünün izlenmesi ve doğrulanmasına izin verir.
Başlıca özellikleri
- Anma akımı: 6 ila 32A
- IEC/EN 61009’a göre anma kesme kapasitesi (maksimum Icn): 6000A ve 4500A
- IEC/EN 60947-2’ye göre anma kesme kapasitesi (maksimum Icu): 10kA ve 6kA
- Hassasiyet seviyesi: 30, 100 ve 300 mA
- Ürün standardına uygunluk: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1