Kaçak Akım Cihazları – RCCBs

Kişi ve ekipman için nihai koruma

Kaçak Akım Koruma Anahtarları (RCCB'ler), elektrik kaçağı akımlarını tespit etmek ve bunlara karşı açma yapmak, böylece dolaylı temaslardan kaynaklanan elektrik çarpmasına karşı koruma sağlamak için en güvenli cihazlardır. Bu cihazlar, aşırı akımların potansiyel olarak zararlı termal ve dinamik streslerinden koruyan bir MCB veya sigorta ile seri bağlı olarak kullanılmalıdır. Bunlar ayrıca, otomatik sigortaların (örneğin, ev tipi tüketici birimi) üst devresinde ana bağlantı kesme anahtarları olarak görev yaparlar. 


Başlıca Faydaları
  • Uluslararası onaylar ile dünya çapında garantili güvenli performanslar
  • Yüksek kaliteli uygulama ve detaylara dikkat
  • Eksiksiz ürün yelpazesi ve ilgili aksesuarlar

Başlıca Özellikler

  • Her türlü toprak arıza akımlarına karşı koruma sağlamak için AC, A, B, AP-R tipleri mevcut
  • Rated Currents from 16A up to 125A

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

 

Ürünler ve Dokümanlar

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
Loading documents

 

Select region / language