RCD için en iyi saha testi sonuçları: B tipi en dayalıklıdır

b-typen_sind_hart_im_nehmen

Makine ve sanayi tesislerinden tıbbi malzemelere - birçok farklı sektörde artık giderek hız kontrollü, enerji tasarruflu sürücüler ve motorlar kullanılmaktadır.

Sonuç olarak, AC / DC duyarlı B tipi kaçak akım koruma cihazlarına (RCD'ler) olan talep artmıştır.

Gerçek koşullar altında testler

ABB, F200 Tip B serisi, AC / DC kaçak akımlara duyarlı bir RCD geliştirdi - şu anda piyasada kompaktlığı nedeniyle öne çıkan tek iki kutuplu cihaz.

Test teçhizatı 22 kW ve 1 kW çıkışlı iki ABB asenkron motordan oluşup, bunlar bir salınım ağırlığı olarak işlev gören bir şafttan birbirine bağlanmıştı.

En kötü durum senaryosundaki limitleri test etmek için motor ve jeneratör çalışması arasında 100 ms içinde bir motor açılarak yüksek tepe akımları üretildi.

Daha fazlasını öğrenin

Select region / language