S 200 M UC Otomatik Sigorta

S 200 M UC, DC ve AC uygulamaları için ABB’nin otomatik sigortasıdır. Performans aralığı ve birçok uluslararası standarta uygunluğu ile etkileyici bir üründür.

S200 M UC Z serisi otomatik sigortalar, içerisinde bulunan ark olukları üzerinde 500 V d.c. (Icu = 4.5 kA)’ye kadar bir elektrik arkını söndürme kabiliyetine sahip kalıcı mıknatıslar barındırır. Ancak, bu bileşenlerin kullanımı devre kesici polaritesini oluşturduğundan bunlara belli bir yönde güç verilmelidir. Dize ve inverterin nasıl bağlanması gerektiğini gösteren bir diyagram beraberinde verilmiştir.

Başlıca faydaları     

  • AC ve DC için uygun, stokta sadece bir cihaz bulundurma gereksinimi
  • Hem AC hem de DC akımlar için yüksek kesme kapasitesi
  • Otomatik sigortanın dünya çapında kullanımı için birçok uluslararası standarta uygun
  • Tüm mevcut System pro M compact® aksesuarları yeni seri modeller ile kolayca birleştirilebilir

Başlıca Özellikleri 

  • Ana kontakların konumunu açıkça göstermek için Kontak Konumu Göstergesi (CPI)
  • Kolay ürün tespiti için tüm önemli standart onayları otomatik sigortanın üst kısmına lazerle basıldı
  • Tüm mevcut System pro M compact® aksesuarları yeni seri modeller ile kolayca birleştirilebilir

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

 

Daha fazlasını öğrenin

 

İlgili ürünler

 

Select region / language