Otomatik sigortalar - MCB’ler

Tavizsiz eminyet ve konfor

Otomatik sigortalar elektrik tesisatlarını aşırı yüke ve kısa devreye karşı koruyarak çalışmalarınız için güvenilirlik ve güvenlik sağlar. S 200 serisi, akım sınırlayan aşırı akımdan korunma cihazlarıdır. İki farklı açma mekanizmasına, aşırı yük koruması için gecikmeli termik açma mekanizmasına ve kısa devre koruması için manyetik açma mekanizmasına sahiptir.

Başlıca faydaları

  • Çoğu uygulamayı ve pazarı kapsayan çok geniş kapsamlı ve eksiksiz otomatik sigortalar
  • Dünya standartlarına uygun
  • Günlük çalışmalarında müşterileri desteklemek için sertifikalar, dokümantasyon, eğitim veya arka plan bilgileri
  • Alttan sabitlenen eşsiz yardımcı kontak sayesinde yer ve zaman tasarrufu

Başlıca özellikleri

  • Farklı açma eğrileri: B, C, D, K, Z
  • Kutup sayıları: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P
  • Kesme kapasiteleri (25 kA'e kadar)
  • Nominal akımlar (63A’e kadar)
  • Doğrudan hareketli kontağa bağlı gerçek temas pozisyonu göstergesi

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

 

Ürün tanıtımı

S 200

Verimlilik ve koruma sağlamak üzere tasarlanmış

  • 10 kA kesme kapasitesine kadar konut veya küçük ticari kurulumlar için
  • 25 kA kesme kapasitesine kadar endüstriyel kurulumlar için
  • IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 ve diğer birçok standart ve onay
  • Geniş aksesuar yelpazesi!

Özel versiyonlar

  • Farklı segmentlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş
  • AC/DC uygulamaları için S 200MUC
  • Tren uygulamaları için S 200MTUC

SH 200

  • Belirli pazarlardaki konut tesisatları için
  • 6 kA’e kadar kesme kapasitesi
  • IEC/EN60898-1’e göre
 

 

SN 201

  • Tek bir modülde 1P + N
  • pro M  ailesine tamamen entegre
  • Geniş yelpazede aksesuar paylaşımı
  • Korunan hattın daha kolay tanınması için etiket taşıyıcı
  • Yeşil/Kırmızı renkli kontak konumu göstergesi

SU 200

  • UL/CSA pazarı için geliştirilmiş
  • UL1077 veya UL 489
  • CSA 22.2 No. 235
  • CSA 22.2 No. 5
  • Halka dilli terminallere sahip özel versiyonlar mevcut

İlgili teklifler

Ürünler ve dokümanlar

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
Loading documents

İlgili ürünler

Select region / language