低压产品及系统 / Emax 2 / 设计院

为设计院用户带来福音

SACE Emax 2 是 ABB 研发的空气断路器,针对行业中广泛的应用而设计,旨在为客户提供一个紧凑、灵活而又安全的产品。Emax 2提供一整套先进的、能够与中压继电保护来比肩的功能,而不同的是Emax 2的所有接线和软件都是集成在断路器中。

Emax 2 空气断路器同时也是市场上安全的断路器。在抽出式的应用上,特殊设计的安装导轨让断路器摇入和摇出的操作变得更简单也更安全。另外,重新设计的挂锁即使在进行产品维护操作的时候仍然有效,断路器的弹簧等部件也被多重保护起来,使得客户可以放心的对附件进行安装。


全方位保护

对于任何需要的保护功能,Emax 2 空气断路器都能提供“即插即用”的解决方案。它能不借助任何外部特殊继电器而为发电机带来全方位的保护。同时,采用区域选择技术(Zone Selectivity),Emax 2 能够保证上下游的断路器实现完全选择性。这一创新性的保护功能,能大幅保障供电的连续性。比如,当有多台变压器同时供电时,一旦故障发生,仅靠近故障点的变压器会被分断。


精准测量

Emax 2 能以一级的精准度来测量电流、电压、电能等传统的电参量。所有的电流和电压的测量都是按照 IEC 61577-12 Class 1 来执行的。另外,内置的 Emax2 的测量模块让电网质量分析成为了标配功能。


便捷通讯

除了支持 Modbus 和 Profibus 这样的通讯协议,Emax2 还能支持 Modbus TCP-IP、Profinet 和 IEC61850 这样的基于 Devicenet 和 Ethernet 的协议。正是具有满足 IEC61850 的通讯功能,Emax 2 成为了市面上能够应用于到变电所自动化升级项目的空气断路器。


工厂负载管理与控制

当系统中有能够被暂时切断的不重要负载时,Emax 2 的 Ekip Power Controller(电能管理系统)就有了用武之地。利用算法,Ekip 脱扣器可以通过实时的测量来有效的调整负载的总量。通过短时的负载投切,Emax 2 可以将系统的功率维持在客户的设定水平。


emax2_consultants_01
Select region / language