LMAX-E

低压密集型(铜)导体母线槽


LMAX-E 系列母线槽适用于房地产和普通商业楼宇项目,为用户提供更高性价比的产品。 

主要优势

  • LMAX-E母线槽外壳采用铝镁合金型材,导体为高纯度阴极铜
  • 外壳表面静电喷涂高品质环氧聚酯粉末,铜导体表面电镀锡或镀银处理


主要特性

  • 导体材质:阴极铜
  • 额定绝缘电压:1000 V
  • 额定工作电压:690 V
  • 额定工作电流:250 A ~ 4000 A
  • 额定短时耐受:最高可达 80 kA / 1s
  • 防护等级:高达 IP66
  • 设计标准:GB/T 7251.6


链接与下载



网上商城



Select region / language