ABB LMAX 系列低压母线槽系统,产品设计符合 GB/T 7251.1-2013 和 GB/T 7251.6-2015 国家标准,通过了 CCC 认证,LMAX-C 还通过了 KEMA-KEUR 认证。
LMAX 系列低压母线槽产品线包括:LMAX-C 和 LMAX-E 低压密集型(铜)母线槽,LMAX-A 低压密集型(铝)母线槽,LMAX-F 和 LMAX-FR 耐火型母线槽,LMAX-R 绝缘浇注型母线槽。LMAX 系列母线槽产品可满足不同行业客户的需求,为客户提供一站式母线槽解决方案。
主要优势
- 安全、可靠、紧凑、高效、客户定制化
- 替代传统电缆配电,节省安装时间和空间
- 高导电率,低电能损耗,性能安全可靠
- 出色的刚度和散热性
- 供电方案完整可靠
主要特性
- 额定绝缘电压和额定工作电压最高可达 1000 V,额定工作电流 250 A~6300 A
- 密集型母线槽外壳采用铝镁硅合金型材材料,不仅降低了母线槽的自身重量,而且大大降低了涡流和磁滞损耗对母线槽系统造成的影响
- LMAX 低压密集型母线槽采用 “四片式” 结构设计,具有很低的外壳温升和很强的耐动、热稳定性能
- 镀层设计提供镀锡、镀银等多种方案,为客户提供透明高效、稳定可靠的项目定制方案