LMAX-F

低压密集型耐火母线槽


LMAX-F 密集型耐火型母线槽,适用于大型商业和公共建筑的应急回路输配电。

 

主要优势

  • 密集型耐火设计,结构紧凑,易于安装维护
  • 耐火性能符合 XF/T 537-2005、GB/T 19216 等耐火母线槽设计标准,耐火性能优良


主要特性

  • 导体材质:阴极铜
  • 额定工作电压:1000 V 
  • 额定工作电流:400 A ~ 4000 A
  • 额定短时耐受:最高可达 80 kA / 1 s
  • 额定频率:50 Hz
  • 防护等级:IP66
  • 耐火时长:90 分钟
  • 设计标准:GB7251.6,GB/T 19216,XF/T 537-2005


链接与下载



网上商城



Select region / language