新型紧凑式配电盘,适合公路集装箱运输。

Emax 2断路器

易于使用

客户

Drillmec是设计、制造、调试和维护油气钻井与修井设备的国际领导者,长期以来凭借卓越的传统型以及液压系统满足了移动和近海应用的苛刻要求,钻井功率高达3,000 hp,下潜深度则达到了10,000 m。.

挑战

Drillmec需要在意大利南部建造一座钻井装置,但工期十分紧张,从设计、施工到投入运营只有6个月的时间,同时还不能牺牲质量,必须确保高可靠性和低运营成本

烃类抽提装置最大下潜深度为8000米,可以由电网供电,也可以由5台低压 (1500kVA) 发电机并联供电。这些发电机可以将设备停机风险降到尽可能低,但同时也将短路电流提高到了80kA @ 600V。.

ABB解决方案

得益于Elettron(一家位于意大利北部的领先面板制造商)丰富的专业知识和应用经验,Drillmec使用可靠的部件打造出了高灵活性且安装十分简单的配电盘。配电盘体积小巧,能够通过汽车集装箱运输。

该配电盘配备了5个内置了Ekip G Hi-Touch脱扣器的E2.2H 1600A 3极抽屉式断路器,用于保护低压发电机。断路器安装在System Pro E Power主配电盘的400mm立柱上,与传统解决方案相比节约了多达1000mm的线性空间。

此外,Emax 2断路器的可定向端子也支持Drillmec从最初阶段(汇流排系统尚未确定)开始,按照应用需求建造自己的专属紧凑型配电盘,不必耗费时间定制专门的运输集装箱。

Select region / language