EXB系列防静电尼龙导线管

批准用于Ex e,Ex tb应用和1、2、21和22区的防静电导线管。

产品认证

  • ATEX - Baseefa08 ATEX003x
  • IECEx - IECEx BAS08.0001X
  • InMetro - UL-BR 15.0476X
  • TR-CU - RU C-GB.AA87.B.00198
  • CNEX - CNEx15.1693X
  • II 2 GD, Ex e IIC Gb, Ex tb IIC Db 
  • 温度范围:-20°C到+80°C
  • 表面电阻 < 106 Ω
  • RTI 110°C

dts-product-approval-logo-iec-exkopex-ex-product-approval-logo-seguranca EACExkopex-ex-product-approval-logo-cnex

kopex-ex-e-conduits-exb-range

其他信息

产品编码

产品编码

尺寸

内径

GID

10m

30m

50m

EXB03* 16mm 11.5mm 7TCA297120R0006 7TCA297120R0007 7TCA297120R0008
EXB04* 21mm 16.5mm 7TCA297120R0009 7TCA297120R0010 7TCA297120R0011
EXB05* 28mm 21.7mm 7TCA297120R0012 7TCA297120R0013 7TCA297120R0014
EXB06* 34mm 27.5mm 7TCA297120R0015 7TCA297120R0016 7TCA297120R0017
EXB07* 42mm 35.2mm 7TCA297120R0018 7TCA297120R0019 -
EXB08* 54mm 46.2mm 7TCA297120R0021 7TCA297120R0022 -
EXB09* 68mm 55.4mm 7TCA297120R0420 - -
EXB10* 80mm 66.8mm 7TCA297120R0423 - -
* 订购时需要补齐产品编号,添加长度(10、30、50),比如 EXB0430

网上商城

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language