eEMS Studio 互联网能源管理系统

高效、智慧、数字化的能效管理系统解决方案


eEMS Studio 是 ABB 公司与系统集成商合作全新推出的一套基于互联网应用的能源管理系统。它通过对能耗设备的运行状态监视、设备保护及故障监测、运行管理,能耗数据汇总及分析,实现提高目标能源效率,从而达到节能减排。该系统广泛应用于建筑、工业、交通、数据中心、制造业等各领域。

eEMS Studio 是基于C/S+B/S 结构的互联网能源管理系统。该系统通过对用户的水、电、气、冷热量等各种能耗进行实时监控和能效分析,提高能源供给可靠性和效率,帮助用户实现节能减排。同时基于Web网页浏览功能,为用户提供移动化、网络化和智能化能源管理与服务。



主要优势

  • 实时监控,确保能源系统稳定与安全
  • 设备互联互通,能耗尽在掌控之中
  • 智能运维,企业管理高效和智慧化
  • 优化能源使用,节能15%以上
  • 移动化、网络化、智能化能效管理


主要特性

  • C/S+B/S结构,方案架构灵活
  • 软件功能模块化,易于扩展和定制
  • 内置能效分析模型,帮助客户节能减排
  • 数字化运维,提高企业管理效率
  • 灵活的云服务方案,便于企业网络化办

 


相关产品