Sentry 系列安全继电器

性能更好,安全可靠


Sentry系列安全继电器以其强大的功能,精良的设计,独特的可视化操作为您的设备安全可靠运行保驾护航。

客户受益
  • 功能强大,一个型号(USR22)满足全面需求,从而减少库存;
  • 强大的视窗显示,让故障,程序与操作代码一目了然,节省故障排出时间;
  • 高输出电流容量,可达到6A,省掉输出继电器,节约成本;
  • 宽电压设计, 85-265VAC/120-275VDC只需一个型号,减少库存;
  • 端子可插拔,且防错插设计,加快更换与安装速度。

主要特点
系列细分,针对时间型与通用型,满足不同客户要求;手动,自动设置简化,直接用拨码开关实现;输出电流能力增强,可直接驱动小功率中继,接触器;宽电压设计,减少型号种类,方便工程师选型;时间,程序设置采用按键方式,可根据需要自由编译;端子防错、可插拔设计,方便接线与替换。


应用行业
机器人,塑胶注塑,物流,机床,食品包装,制药,石化,风电,烟草,电子,汽车,玻璃,造纸,陶瓷,冶金,轮胎,以及各类自动,半自动生产线。

Sentry_390


  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language