隔离开关 OT160G

节省时间和成本


OT160G是一款优质的基本型隔离开关,在所有交流应用场合都能为客户带来实际利益。它将所有功能集成在一个智能、紧凑的装置内,赋予了客户一定的竞争优势。

 

  • 应用广泛
    OT160G是一种多用途隔离开关,尤其适用于配电和各种建筑行业应用。并且由于检修时能够将带电部分与不带电部分可靠隔离,因此它几乎适用于您能想到的任何工业领域。


  • 降低库存成本
    这款简单高效的隔离开关可以侧面操作,而且覆盖范围广,因此能够节省20%的库存成本。一个简单的产品便可以满足多种应用场合的需求,大大减少了所需的产品类型。


  • 易于安装使用
    安装使用简单意味能够直接为您节省时间和成本。OT160G的智能设计可以减少安装、设置的时间,确保节省成本。它外形紧凑、尺寸小巧,意味着几乎可以安装在任何地方。


  • 紧凑强大的设计
    体积小巧但功能强大的OT160G可以节省空间和成本,以及OT160G可以提供相当高的马力级别,包括在690V的电动机和北美市场600V系统的应用中。


 

想了解更多产品和服务信息?

参考资料



相关产品

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language