导轨变压器

安全可靠,轻松控制


变压器是一种利用电感耦合线圈将电能从一个电路转换到另一个电路的设备。



主要优势

  • 可靠性:高质量的认证保证了产品的合规性和安全性
  • 一次和二次电路之间的隔离和分离,确保安全
  • 创新设计,节能
  • 布线更快,防错
  • 紧凑的尺寸,节省空间


主要特性

  • 范围:从 8 到 2500 VA
  • 全球通用
  • 提高所连接设备供电电压的精确性,确保工作稳定性和连续性
  • 可以将变压器直接安装到面板或 DIN 导轨上,因此可灵活安装在配电盘上的合适位置


想了解更多产品和服务信息?


TM 底板安装变压器 (8~100 VA)和 TS 导轨安装变压器(50~2500 VA)
可提供控制变压器、安全变压器、隔离变压器


主要优势

  • 全球性多种认证,出口无忧
  • 体积紧凑,安装方式灵活,易于安装



Loading documents

网上商城

Select region / language