食品饮料行业用电缆保护解决方案

Select Language
  • English
  • français
  • 中文
fb header_1183

柔韧灵活且可清洁,是食品饮料行业的理想之选

ABB为食品饮料行业提供丰富产品组合,包括广泛适用的高性能电缆保护解决方案,为您的工厂提供集优化灵活性、保护性和可清洁性于一体的电气系统。

抗菌电缆保护解决方案
该全新解决方案由ABB与技术合作伙伴 BioCote 共同开发,它将抗菌保护特性集成到到新一代防水导管之中。这款导管具有光滑的食品级 DuPont Hytrel® 热塑性覆膜,并在业内领先采用一体式 316 不锈钢防水接头。这套新系统完全可以代替其它类型的导管系统,且非常适合用于保护加工设备和周边加工区域。
这种抗菌解决方案采用 SAM 一体式防水不锈钢接头,大幅缩短了装配时间。

柔性波纹尼龙导管
这种新型 JFBD 尼龙导管首次采用非多孔型食品级覆膜,进一步提高了可清洁性,且具有无与伦比的耐化学品性能(ECOLAB 标准)。 该 产品对清洁剂和化学品具有非常高的耐受性,且具有优异的灵活性。另外,弯曲半径较小,易于清洁,节省时间。
JFBD 导管配有 JENQ 不锈钢或 JKNH 尼龙接头。借助于 ABB 丰富的行业经验,这款产品为食品饮料行业提供了一套灵活而又经济实惠的解决方案。

3erfbcombi_396

我们的产品

Select region / language