Terra HP stotelė – iki 350 kW

terra

Trečios kartos Terra HP - tai modulinė 175-350 kW didelės galios įkrovimo stotelė, puikiai tinkanti greitkeliuose ir elektra varomų transporto priemonių autoparkuose.

Infrastruktūros bei greitesnės ir didesnės galios poreikis nuolat auga. ABB dinaminė nuolatinės srovės energijos paskirstymo technologija  leidžia prijungti vieną elektromobilį įkrovai iki 350 kW ir 500 A, arba tuo pačiu metu krauti dvi transporto priemones iki 175 kW ir 375 A. Terra HP didelės galios III kartos įkrovos stotelė suteikia išskirtinį patogumą, nes didelė galia tiekiama tyliai, ilgas kabelis turi įtraukimo sistemą, ji užimama mažai vietos ir galima pagal poreikius rinktis iš kelių identifikavimo, mokėjimo ir pritaikymo varijantų. 

    tumb

    Išskirtinis patogumas 

    Lengva naudotis

    Terra HP didelės galios III kartos įkrovos stotelė suteikia išskirtinį patogumą, nes didelė galia tiekiama tyliai, ilgas kabelis turi įtraukimo sistemą, ji užimama mažai vietos, o be to pagal poreikius galima rinktis iš kelių identifikavimo, mokėjimo ir pritaikymo varijantų. 

    100x100_High-value quality

    Reklama

    Pritaikymas pagal prekinį ženklą

    Paverskite įkrovos stotelę tikra savo prekės ženklo dalimi. Priderinkite stotelę pagal savo poreikius: padenkite korpusą norimu vaizdu, pasirinkite norimą LED juostelių spalvą, vartotojo sąsają patruoškite pagal savo prekės ženklo stilių.

    money_icon

    Pelningumas

    Sukurta verslui

    Terra HP ir dinaminė DC energijos paskirstymo technologija puikiai tinka verslui, nes leidžia optimaliai naudoti įkrovos įrenginius;  energijos valdymo sprendimai optimizuoja prisijungimo prie tinklų kaštus, taip paruošdami augimui ateityje; nuotolinis programinės įrangos valdymas irgi užtikrina pritaikomumą ateityje, nes leidžia atnaujinti pajėgumus pagal šiandieninių ar ateities elektromobilių poreikius. 

     

    Pagrindiniai privalumai:

    • Nauja kabelio įtraukimo sistema ir ilgi kabeliai
    • Platus įtampos diapazonas nuo 150 iki 920 V DC,  tinkantis šiandienos ir rytojaus elektromobiliams
    • 500 A įkrova vyksta tyliai (žemas triukšmo lygis)
    • Dinaminė nuolatinės srovės energijos paskirstymo technologija taupo kaštus
    • Gali būti lengvai plečiama, yra integruota galvanine izoliacija
    • Užima mažai vietos, integruota vėsinimo sistema ir prijungimas prie standartinio 400 V AC tinklo
    • Gyvenamosios vietos (B klasės) EMS spinduliuotė
    • Atitinka IEC61851-23 apribojimus "Y-capacity" sistemos lygyje, ir IP67 reikalavimus skysčiu vėsinamiems įkrovos kabeliams
    • Keletas pasirinkimų pagal poreikius (LED juostelių spalva, ekrano dydis, mokėjimo terminalai)

    Papildoma informacija

    Product browser
    Downloads
    Loading documents
    Select region / language