Terra 360 - didelės galios įkrovos stotelė visiems elektromobiliams

Niekada nesustosite

ABB Terra 360 Keyvisual fuel station render dpi copy

Kompaktiška ir galinga: dar didesnę įkrovos galią miestams atnešanti inovacija

Terra 360 yra greičiausia „viskas viename” tipo įkrovos stotelė rinkoje. Suprojektuota pagal šiandieninius EA vairuotojų poreikius, Terra 360 stotelė yra galinga, lanksti, draugiška vartotojui ir suprojektuota, taip, kad ją būtų patogu pasiekti.

value prop1

Galingiausias pasaulyje elektromobilių įkrovos sprendimas 

 

Iki 360 kW galios ir pilna įkrova greičiau nei per 15 minučių.

 

Prieinama kiekvienam

 

Terra 360 yra visiems elektromobiliams tinkanti įkrovimo stotelė. Vienu metu ji gali krauti 2 transporto priemones, tinka keleivinių ir komercinių transporto priemonių įkrovai, palaiko pagrindinius įkrovos standartus - CCS-1, CCS-2, CHAdeMO.

value prop 2
value prop 3

Išskirtinė vartotojo patirtis

Visiškai naujas dizainas paverčia šią stotelę ergonomiškesne ir modernesne. Akį traukiantis dizainas, intuityvi vartotojo sąsaja – visa tai suteikia išskirtinę įkrovos patirtį.

Išmani ir tvari investicija

 

Terra 360 yra ABB sukurtas galingiausias pasaulyje ir kompaktiškas „viskas viename” tipo įkrovos sprendimas, padedantis elektra varomo transporto įkrovos tinklo operatoriams lengvai pritaikyti ir įrengti greitąsias įkrovimo stoteles ir taip paspartinti el.mobilumo plėtrą. 

 

 

 

 

terra 360 pritaikomumas

Susipažinkite su Terra 360, ir jūs niekada nesustosite

Nepralenkiama galia

  • Greičiausia pasaulyje  automobilių įkrovos stotelė - 360 kW galios
  • Įkrauna 100 km greičiau nei per 3 minutes 
  • Aptarnauja iki 2 transporto priemonių vienu metu
     



Ypatingas lankstumas

  • Kompaktiška, todėl tinka mažoms miestų erdvėms 
  • Parkavimas šonu arba priekinis
  • Palaikomi CCS, CHAdeMO standartai 
  • Pagal poreikius pritaikomas dizainas
     
GIF

Išskirtinė išvaizda

  • LED apšvietimas, rodantis įkrovimo stotelės prieinamumą ir įkrovos būseną
  • Lengvai integruojamas prekės ženklas ir spalviniai sprendimai 
  • Didelis reklamai skirtas LCD ekranas 
  • Intuityvi vartotojo sąsaja
     

Lengvai pasiekiama 

  • 5 metrų ilgio kabelis 
  • Lengvai pasiekiama neįgaliesiems vežimėliuose 
  • "Plug & Charge („Įkišk ir krauk”) funkcionalumas 
  • Vartotojui patogi kabelio įtraukimo sistema
     

Papildoma informacija

  • Susisiekite su mumis

    Užpildykite užklausos formą ir mes su jumis susisieksime

    Susisiekite su mumis
Select region / language