Terra DC įkrovimo stotelė

ABB_DC_wallbox_keyvisual_render
Visual Intelligent design-car

Kompaktiška, patogi ir išmani konstrukcija

 

Terra DC įkrovimo stotelė - tai dar vienas išmaniojo el.mobilumo elementas. Ją kūrėme kartu su pagrindiniais elektromobilių gamintojais. Rezultatas - greitas įkrovimas kompaktiškoje "dėžutėje". 

 

Pritaikyta ateičiai

 

Terra DC stotelė yra suderinama tiek su visais dabar rinkoje esančiais elektromobiliais, tiek su ateityje pasirodysiančiais. Integruota vartotojo sąsaja su patikima, apmokėjimą ir tinklo valdymą užtikrinančia "ABB Ability" platforma, didina ekonominę grąžą operatoriams.

Visual Future proof-bus
Visual Safety-car

Integruotos apsaugos

 

Sauga yra ABB prioritetas ir svarbiausia Terra DC stotelės ypatybė. Sieninė stotelė, kaip ir visi ABB įkrovimo sprendimai, pagal aukščiausius saugos standartus buvo išbandyta ir įvertinta nepriklausomų saugos sertifikavimo organizacijų. Terra DC stotelė taip pat yra  saugi ir patikima namų aplinkoje.

 

 

Plaus Terra DC stotelės įtampos diapazonas užtikrina dabartinių bei ateities elektromobilių įkrovą, todėl tai yra patikima investicija. Be to, ši kompaktiška, saugi ir patikima stotelė gali būti pritaikoma labai plačiai: nuo saugaus įkrovimo namuose iki elektrinių autobusų baterijų papildymo.

pictograma WEB1
Namuose
Daugiabučiuose, gyvenamuosiuose mikrorajonuose

Darbe
Mažuose ar dideliuose biuruose, verslo centruose ir jų automobilių stovėjimo aikštelėse

Komercinėje aplinkoje
Viešbučiuose, sporto arenose, prekybos centruose, automobilių salonuose, stovėjimo aikštelėse 
Viešajame sektoriuje
Autobusų parkuose, galios trūkumą turinčiose infrastruktūrose

Techniniai Terra DC stotelės duomenys

Galios valdymas

  • Išmanus įkrovimas naudojant OCPP
  • Paruošta integracijai su išoriniu el. energijos skaitikliu dinaminiam galios valdymui
  • Paruošta integracijai su išmaniojo pastato valdymo sistema

Integruota apsauga nuo

  • Viršsrovių
  • Įtampos svyravimų
  • Įžemėjimo
  • Viršįtampių
  • PE laidininiko vientisumo stebėsena
  • Srovės nuotėkio apsauga

Jungtys

  • 1x CCS2
    arba
  • 1x CCS + 1x CHAdeMO
      
Terra_DC_wallbox_

Intelektuali konstrukcija

  • Iki 22.5 kW, 24 kW (max) / 60A
  • Įkrovimo įtampa: CCS: 150- 920 V DC
  • Pritaikyta vidaus ir lauko instaliacijai, IP 54

Komunikacija

  • GSM/ 3G/ 4G
  • Ethernet
  • RFID

Papildoma informacija

  • Susisiekite su mumis

    Užpildykite užklausos formą ir mes su jumis susisieksime

    Susisiekite su mumis
Select region / language