DS301C serija

Kompaktiški, vietą taupantys ir nuo įtampos nepriklausomi RCBO užtikrina naują saugos lygį

Susipažinkite su ABB DS301C automatiniais jungikliais su liekančiosios srovės apsauga (RCBO) - kompaktiškais, vietą taupančiais ir nuo įtampos nepriklausomais RCBO, kurie užtikrina naują apsaugos lygį! 

Ar žinojote? DS301C yra siauriausias ABB kada nors sukurtas RCBO atitinkantis EN/IEC 61009-2-1 standarto reikalavimus.

ABB DS301C –  tai naujos kartos automatinis jungiklis su liekančiosios srovės apsauga kurio plotis tesiekia 1 modulį. Šis įrenginys sukurtas siekiant patenkinti augantį tarptautinį kompaktiškų elektros grandinių ir žmonių apsaugos sprendimų poreikį. Itin siauras korpusas užima mažiau vietos elektros skydelyje, kuri gali būti panaudota būsimoms technologijoms, pvz. išmaniųjų namų sistemoms.

Papildydamas rinkoje jau įsitvirtinusią DS201 seriją (2 modulių pločio, pristatytą 2019 m.), DS301C yra idealus sprendimas ten, kur vieta yra ribota. Jis pritaikytas gyvenamiesiems, komerciniams ir administraciniams pastatams, su nominalia srove iki 20 A.

Sujungdamas ABB miniatiūrinių automatinių jungiklių (MCB) ir liekančiosios srovės jungiklių (RCCB) technologijas, DS301C užtikrina:
  • Apsaugą nuo perkrovos ir trumpojo jungimo, apsaugančią elektros instaliaciją.
  • Apsaugą nuo liekančiosios srovės, skirtą apsaugoti žmones nuo elektros smūgio.
  • Elektros tiekimo tęstinumą, nes vienoje grandinėje įvykęs gedimas neįtakoja kitų apsaugotų  grandinėms.

DS301C yra nuo įtampos nepriklausomas (elektromechaninis) RCBO, todėl patikimai veikia net ir dingus maitinimui. Tai ypač svarbu siekiant užtikrinti patikimą gedimų aptikimą ir vartotojų apsaugą.

Siekiant užtikrinti saugą ir atitiktį standartų reikalavimams, būtina įsitikinti, kad RCBO atitinka IEC/EN 61009-2-1 standartą. Jame nustatyti reikalavimai gyvenamosios ir panašios paskirties objektuose naudojamiems RCBO įrenginiams, taip pat numatyta, kad apsaugai turi būti naudojami nuo įtampos nepriklausomi įtaisai.

Reikia patarimo, ar ieškote kur įsigyti?

Kreipkitės į mūsų partnerius

Pagrindiniai privalumai

space saving
Vietos taupymas

Palyginti su DS201 RCBO arba RCCB + MCB deriniu, DS301C užima perpus mažiau vietos, todėl tame pačiame skyde galima įrengti daugiau apsaugotų grandinių arba sumažinti jo matmenis.

around service
Tiekimo tęstinumas

Jei grandinėje nustatomas gedimas, jį galima greitai identifikuoti naudojantis DTI langeliu ir CPI indikacija. Tai leidžia paspartinti gedimų diagnostiką ir techninę priežiūrą.

main-benefits-easy-to-install
Paprastas montavimas

Lengvas montavimas ant DIN bėgelio, aiškiai pažymėti gnybtai ir suderinamumas su šynomis leidžia sutrumpinti montavimo laiką.

Pagrindinės techninės charakteristikos

  • 1 modulio plotis (17,6 mm), toks pats kaip SN201 serijos automatinių jungiklių
  • Išjungimo geba 6, 10 kA
  • Type A—AC, F, G
  • Jautrumas 30mA, 100mA and 300mA
  • Suveikimo charakteristikos B—C
  • Vardinė srovė: nuo 6 iki 20 A.
 

Suderinamumas su priedais

1.
Pakuotės etiketėje patikrinkite informaciją apie suderinamus priedus.
2.
Instrukcijoje pateikta išsami suderinamumo lentelė.
3.
Priedų instrukcijose rasite tikslią suderinamumo informaciją.

Video instrukcijos

Susiję produktai


Produktai ir dokumentai [EN]

Product browser
Documentation
Loading documents

Select region / language