Prabangūs Niessen mechanizmai

Sky.Ambiente2

Didžiuojamės, kad jau daugiau nei 40 metų "Niessen" siūlo tą pačią prabangios serijos mechanizmo koncepciją. Ir tai įmanoma tik dėl juos naudojančių, ir juos montuojančių žmonių pasitikėjimo. Ir tas pasitikėjimas yra pelnytas dėl savo išskirtinės kokybės, patikimumo, saugumo, lengvo montavimo bei nuolat išliekančios stiliaus lyderystės.


Explode_Sky_Interruptor
Jungiklio sandara


Funkcionalumai:

- 250 V ~
- 10 AX / 16 AX
- IP21
- EC Declaration of Conformity compliant with:
- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- European RoHS Directive 2011/65/EU
- IEC 60669-1
- UNE-EN 60669-1
- UNE 20324-REBT-BT27 - IP21
- Aenor product certification compliant with:
- UNE-EN 60669-1
- UNE-EN 60669-1/A1
- UNE-EN 60669-1/A2

Explode_Sky_Enchufe
Kištukinio lizdo sandara


Funkcionalumai:

- 250 V ~
- 16 A
- IP21
- EC Declaration of Conformity compliant with:
- European RoHS Directive 2011/65/EU
- IEC 60884-1
- UNE-EN 20315
- UNE 20324-REBT-BT27 - IP21
- Aenor product certification compliant with:
- UNE 20315-1-1
- UNE 20315-1-2
- UNE-EN 60669-1/A2

Select region / language