Paleidimo įrenginiai

Kontaktorius


- 4 nepriklausomi kontaktai, 230 V~ įtampai
- Rankinio valdymo funkcija
- Gali būti programuojamas kaip jungiklis arba kaip laiptinis perjungiklis su laiko uždelsimo funkcija

 
4, 8 ir 12 kanalų

AC1: 16 A, cos φ0.8
AC3: 8 A, cos φ0.45

SA-M-4.16.2.2

SA-M-8.16.2.2

SA-M-12.16.2.2 


SA-M-4.16.2.2
Paleidimo įrenginys /įvestis 8/8


- 8 nepriklausomi kontaktai 230 V~
- 8 skaitmeniniai įėjimai komutacijai arba registruojamos informacijos būsenai pateikti.
- Vidinė įtampos apklausa
- Max. kabelio ilgis 1,5 mm² < 100m


SA-M-8.8.1
Select region / language