Sistemos prieigos taškas

System Access Point for ABB-free@home®

Toliau augant prijungtų išmaniųjų namų įrenginių skaičiui, ABB atnaujino priegos tašką "System Access Point 2.0".

  • Nuotolinė prieiga per aplikaciją arba internetą,
  • Palaiko iki 150 ABB-free@home sistemos įrenginių (laidinių ir belaidžių),
  • Suteikia sistemos vizualizaciją,
  • Astro ir laiko kontrolė; būvimo imitacija; geolokacija
  • Integruoja kitas ABB sistemas (Welcome, Secure@home),
  • Integruoja trečiųjų šalių sistemas (Sonos, Philips HUE, Alexa, Miele@home,...),
  • Maitinimo šaltinis 24V DC 600 mA (komplekte).
  • Našumas: dviejų branduolių 1,2 GHz procesorius, 512 MB RAM.
access_point_2_0

Naujos montavimo galimybės

side-view-of-system-access-point_392x196_2
Ant stalo

Guminės kojelės neleidžia prietaisui nuslysti ar subraižyti paviršiaus

sysaccp_wandmontage_montageplatte_392x196
Ant sienos

Tvirtinamas prie sienos adapterio pagalba

sysaccp_hutschiene_adapter_392x146
Ant DIN bėgelio

Tvirtinimas ant DIN bėgelio paskirstymo skyde

Maitinimo šaltinis

syap_final_393x196

Maitinimo šaltinis 24V DC 600 mA (komplekte)

Jungtys

sap_rot_final


1. Diegimo mygtukas (on top)
2. Numetimo mygtukas (on top)
3. Režimas LED (RGBW)
4. Maitinimo šaltinis (24VDC)
5. USB 1
6. USB 2
7. LAN
8. Free@home wireless išorinė antena (pasirinktinai)
9. Guminės kojelės
10. Free@home Bus-šynos jungtis
11. Maitinimo šaltinio jungtis per Bus-šyną (24V DC)

 
Select region / language