PowerValue 11 RT G2 IEC

Vienfazis UPS kritinėms IEC naudojimo sritims

„ABB PowerValue 11 RT G2 IEC“ yra dvigubos konversijos on-line topologijos UPS, užtikrinantis iki 10 kVA sklandų ir patikimą elektros energijos tiekimą kritinėms vienfazėms sistemoms. „PowerValue 11 RT G2 IEC“ ne tik užtikrins jūsų serverių, prekybos terminalų, darbo vietų centrų, kelvedžių, jungiklių, koncentratorių ir jautrios elektroninės įrangos maitinimą, bet ir palaikys įeinančią galią, pašalins pikus, svyravimus, kritimus, triukšmą ir harmonikas.
„PowerValue 11 RT G2 IEC“ galima naudoti kaip atskirą UPS įrenginį arba tvirtinti prie standartinio 19“ rėmo, su tomis pačiomis junglumo galimybėmis abiem atvejais. Trys 6 kVA arba 10 kVA galios modelių blokai gali būti jungiami lygiagrečiai, siekiant užtikrinti funkcijų rezervavimą gedimo atveju arba didinti bendrąjį sistemų pajėgumą iki 30 kW. Siekiant, kad veiktų ilgiau, visi blokai gali turėti iki 9 išorinių baterijų modulių.

Reikia patarimo, ar ieškote kur įsigyti?

Kreipkitės į mūsų partnerius:

F9 Distribution Baltic

Daugiau informacijos

  • Susisiekite su mumis

    Užpildykite užklausos formą ir mes su jumis susisieksime

    Susisiekite su mumis