Visi savienojumu veidi

 

Licence "Charger Connect" nodrošina piekļuvi ABB Ability Connected Services platformai, kas ir pamats visiem sakaru pakalpojumiem. Klienti var izvēlēties mūsu API, tiešsaistes rīkus un "Charger Care" uzlādes staciju uzturēšanas pakalpojumus, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām.

Ieguvumi:

  •  Uzticama datu pārraide
  • Vadības centra tīkla uzraudzība 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā
  •  Attālināti automātiskie programmatūras atjauninājumi
  • Nodrošināts uzlādes process arī jaunajiem elektriskajiem transportlīdzekļiem

„Charger Connect“ - saziņas pakalpojumu pamats

Large-ABB_picto_48x48_11_power_charger_0470
Uzticama datu pārraide
Large-ABB_picto_48x48_04_structure_0148
24/7 tīkla uzraudzība
Large-ABB_picto_48x48_11_power_charger_0470
Programmatūras atjauninājumi
Large-ABB_picto_48x48_11_power_button_0469
Aktivizēšana ABB platformās

"API" integrācija "back-office" vadības centram

OCPP
OCPP API
Large-ABB_picto_48x48_08_headset_0344
Serviss API
Large-ABB_picto_48x48_11_power_transmitter_flash_0479
Pieprasījums-piedāvājums API

Tiešsaistes rīki, lai piekļūtu uzlādes stacijām

Large-ABB_picto_48x48_10_manual_monitoring_0444
Licence „Driver Care“ [EN]
Large-ABB_picto_48x48_08_money_cash_0362
Norēķinu pakalpojumi [EN]
Large-ABB_picto_48x48_14_cloud_repair_0512
Licence „Charger Care“ [EN]

„Charger Care“ pakalpojums attālinātai uzraudzībai un diagnostikai

Large-ABB_picto_48x48_06_laptop_0217
Attālinātā vadība
Large-ABB_picto_48x48_08_cost_monitoring_0318
Attālinātā diagnostika
Large-ABB_picto_48x48_14_repair_0525
Citi pakalpojumi

Noderīgas saites

ABBicon_report_2
Uzlādes staciju uzturēšana
Select region / language