Terra 360. Lieljaudas elektrouzlādes stacija visiem elektromobiļiem

Lai brauciens turpinās

ABB Terra 360 Keyvisual fuel station render dpi copy

Kompakta, spēcīga un ar vēl lielāku uzlādes ātrumu

Terra 360 ir ātrākā universālā elektrouzlādes stacija tirgū. Elektrouzlādes stacija Terra 360 izstrādāta atbilstoši mūsdienu elektrotransporta vajadzībām. Jaudīga, pielāgojama, lietotājam draudzīga un pieejama. 

value prop1

Pasaulē ātrākais lieljaudas elektrouzlādes risinājums

 

Nodrošina līdz pat 360 kW jaudas un pilnu uzlādi mazāk nekā 15 minūtēs.

Pieejams ikvienam 

 

Terra 360 ir visa veida elektrisko transportlīdzekļu uzlādes stacija. Tā var uzlādēt līdz 4 transportlīdzekļiem vienlaicīgi. Piemērota pasažieru un komerciālo transportlīdzekļu uzlādei. Atbalsta galvenos uzlādes standartus: CCS-1, CCS-2, CHAdeMO, AC Type-2.

 

value prop 2
value prop 3

Izcila lietotāja pieredze

Ar jauno dizainu elektrouzlādes stacija ieguvusi vēl ergonomiskāku funkcionalitāti un tapusi vēl modernāka.
Pievilcīgs dizains, intuitīva lietotāja saskarne - tas viss nodrošina izcilu uzlādes pieredzi.

 

Gudrs un ilgtspējīgs ieguldījums

 

 

Terra 360 ir pasaulē jaudīgākais un kompaktākais ABB izstrādātais "viss vienā" uzlādes risinājums. Tas palīdz elektromobiļu uzlādes tīklu operatoriem viegli pielāgot un uzstādīt ātrās uzlādes stacijas, kas strauji veicina e-mobilitātes attīstību.

 

 


 

Terra 360

Iepazīstiet Terra 360

Nepārspējama jauda

  • Pasaulē ātrākā automobiļu elektroizlādes stacija - 360 kW
  • Uzlādē 100 km mazāk nekā 3 minūtēs
  • Vienlaikus apkalpo līdz 4 transportlīdzekļiem

Izcila pielāgošanas iespēja

  • Kompakts, piemērots nelielām pilsētvides telpām
  • Sānu vai frontālā stāvvieta
  • CCS, CHAdeMO un AC uzlādes standartu atbalsts
  • Pielāgojams dizains
 
GIF

Izcils dizains

  • LED apgaismojums norāda vai elektrouzlādes stacija ir pieejama un uzlādes statusu
  • Viegli integrēt zīmola un krāsu risinājumus 
  • Liels LCD ekrāns reklāmai
  • Intuitīva lietotāja saskarne 

Viegli pieejams

  • 5 metru garš kabelis 
  • Viegli pieejams cilvēkiem ratiņkrēslos 
  • "Plug & Charge funkcija
  • Lietotājam ērta kabeļa ievilkšanas sistēma
     

Papildoma informacija

  • Sazinieties ar mums

    Iesniedziet savu interneta pieprasījumu un mēs sazināsimies ar jums

    Sazinieties ar mums
Select region / language