future®linear

Nekā lieka, funkcionalitāte un elegants minimālisms

future_switch_1183x353

Future@linear pievilcība ir tā lakoniskais dizains. Formu vienkāršība, izteiktas līnijas, bez liekām detaļām, koncentrējoties uz būtiskāko - funkcionalitāti, elegentu vienkāršību, kvalitatīvu, pieskārienam tīkamo materiālu un krāsām, kas neizbalo.  

Slēdžu sērija ieturēta harmoniskā krāsu gammā, kas iekļaujas modernā arhitektūras konceptā. 

Galvenās priekšrocības:

  • pilns ierīču klāsts: augstākās klases gaismas slēdžu klāstā ietilpst dimmeri, kustības detektori, temperatūras kontrolieri, USB uzlādes rozetes, žalūziju kontrolieri u.c.; 
  • ietver ēku automatizācijas produktus: KNX, free@home, durvju komunikāciju;
  • "soft-touch" virsma;
  • bezskrūvju spailes (pieejamas arī skrūvju spailes kontaktligzdās);
  • sertifikāti: VDE, ÖVE, KEMA, EAC, CE, SNI .

Galvenās funkcijas: 

  • mehānismu un montāžas rāmji pieejami 6 krāsās; 
  • rāmji no vienvietīgiem līdz piecvietīgiem, paradzēti horizontālai vai vertikālai montāžai;
  • diapazons 60 (60 mm attālums starp uzstādīšanas skrūvēm);
  • SCHUKO un PIN-zemējuma kontaktligzdas;
  • termoplastiska materiāla (PC) vāki, izturīgi pret UV starojumu, nesatur PVC un halogēnus.

 

future_girl_390x195
@Future linear

future® linear krāsu gamma

anthracite2_192x192
antracīts

ivory2_192x192
ziloņkaula

aluminiumsilver2_192x192
sudrabbalta alumīnija

white2_192x192
balta

black matt_192x192
melns, matēts

white matt_192x192
studio balts, matēts

future® linear papildus funkcijas

Papildus informācija [EN]

Product browser
Select region / language