Zenit

Radīts nākotnei

Zenit key visual_1183x353

Spānijā radītie Niessan Zenit sērijas gaismas slēdži un kontaktligzdas piedāvā vērienīgu moduļu klāstu.
Vienkāršais un elegentais dizains un plašās funkcijas ir ideāls risinājums gan dažādu stilu mājokļos, gan komerciālajos objektos: viesnīcās, birojos, restorānos, izklaides un atpūtas centros. Visur, kur funkcionāls dizains ir vērtība. 

No tehniskajām komponentēm līdz estētiskajiem elementiem - viss darbojas kā vienots kopums, lai sniegtu izcilu lietotāja pieredzi.

Zenit dizaina vienkāršība un skaidrā formu ģeometrija šos slēdžus jau ir padarījusi par klasiku.

Viegla uzstādīšana, pielāgojamība un pilnais funkciju klāsts ļauj piedāvāt individuālus risinājumus dažādiem arhitektūras projektiem.

Galvenās priekšrocības:
  • Plaša izvēle – vairāk nekā 130 risinājumi, 14 krāsas un materiāli: kontaktligzdas, USB lādētāji, VDI ligzdas, temperatūras un gaismas regulatori, signalizācija, aizsardzība, audio sistēma, HA & BA.
  • Eco-dizains - izstrādāts saskaņā ar Ekodizaina ISO 14006 regulu. Ražots Spānijā, izmantojot 100% atjaunojamo elektroenerģiju.
  • Augstas klases dizains - vienkāršs un elegants. Taisnas līnijas, moderna apdare un plašs pielietojuma klāsts veido vienotu estētiku.
  • Izcils komforts - Zenit sērija ir radīta komfortablam dzīvesveidam. Ar skatu uz nākotni gan dzīvojamajos namos, gan viesnīcās un citās komerctelpās. 

Galvenās funkcijas:

  • Daudzstandarta - piemērots Eiropas, Amerikas, Āzijas un Itālijas standartiem. Vairāku grupu un vairāku moduļu rāmji.
  • Sertifikāti - CE, AENOR, NF, IMQ, NOM-ANCE, KC, Cم un EAC
  • ABB i-bus® KNX - Zenit piedāvā pilnu moduļu KNX sensoru klāstu, ko var kombinēt ar jebkuru no sērijas rāmjiem.  
  • ABB-free@home® - integrējams ar ABB-free@home viedo māju, optimizē tās izmantošanu un ietaupa elektroenerģiju. Žalūziju, apgaismojuma, apkures, gaisa kondicionēšanas vai sakaru sistēmu vadība. 

Zenit krāsu piedāvājums

zenit-it_192x192_23105decf2c1f463c09537ff0000433538
Balta
Zenit_20210506_16292x292
Sudraba krāsa
Zenit_20210506_01292x292
Antracīta krāsa
Zenit_20210506_05292x292
Šampanieša krāsa
Zenit_20210506_19292x292
Nerūsējošā tērauda rāmis, antracīta taustiņi
Zenit_20210506_22292x292
Venge rāmis (tumši brūns venge koka) ar sudraba taustiņu
Zenit_20210506_24292x292
Balts stikla rāmis ar baltu taustiņu
Zenit_20210506_02292x292
Melns stikla rāmis ar melnu taustiņu
Zenit_20210506_09292x292
Grafīta stikla rāmis, šampanieša krāsas taustiņš
Zenit_20210507_25292x292
Šampanieša krāsas rāmis, grafīta taustiņš
Zenit_20210506_12292x292
Perlamutra stikla rāmis, balts taustiņš
Zenit_20210506_04292x292
Kafijas krāsas stikla rāmis, sudraba taustiņš
Zenit_20210506_17292x292
Šīfera krāsas rāmis, sudraba taustiņš

Zenit sērijas funkcionālais papildaprīkojums

Zenit_20210507_28292x292
USB lādēšana
Zenit_20210507_33292x292
Multimediji
Zenit_20210507_36292x292
Workstations
Zenit-Ambiente-CEM-ABB_korr_new_Centralization
Centralizācija
Zenit_20210507_26292x292
Virsapmetuma

Papildu informācija [EN]

Produktu katalogs un dokumenti

Products
Downloads
Loading documents
Select region / language