ABB Terra ātrā elektroauto uzlādes stacija

ABB Terra līdzstrāvas ātrās uzlādes lādētāji paredzēti ātrai un ērtai visu elektrisko transportlīdzekļu modeļu uzlādei, arī to, kas aprīkoti ar augstsprieguma akumulatoru sistēmu.

Pateicoties Terra kompaktajam izmēram, šī uzlādes stacija lieliski piemērota izmantošanai sabiedriskajās vietās un autoparkos. Iekārtas modularitāte ļauj palielināt uzlādes jaudu līdz 180 kW un vienlaicīgi uzlādēt trīs elektroauto. 

Terra līdzstrāvas ātrās uzlādes staciju saimē ietilpst modeļi no Terra 24 līdz Terra 184 (20 līdz 180 kW). Vispopulārākā kā Eiropā, tā arī Ziemeļamerikā ir 50 kW uzlādes stacija Terra 54. 


Piedāvājums

        abb_picto_48x48_14_measurement_0520

Kompakts izmērs 

  • Terra līdzstrāvas ātrās uzlādes stacijas nelielais izmērs un "viss vienā" korpuss izcili piemērots autostāvvietām un autoparkiem ar ierobežotu platību. 
  • Atšķirībā no citiem lieljaudas lādētājiem - nav nepieciešams atsevišķs barošanas skapis, tā ievērojami samazinot uzstādīšanas izmaksas. 
                    webimage-41bc4d25-5bb1-4ee5-8d72f07160cc65b0

Maksimāla peļņas iespēja

  • Atbalsta visus tirgū pieejamos elektromobiļu uzlādes standartus un akumulatoru spriegumus.
  • Vienlaicīgi spēj uzlādēt līdz  pat 3 transportlīdzekļiem ( 2 ātrā uzlāde un 1 lēna/AC uzlāde CE modeļiem).
  • Plašas pielāgošanas iespējas: kredītkaršu maksājumu terminālis, vadības sistēma, pielāgojams ekrāns, personalizēts dizains.
           webimage-45b8e2eec1f463c09537ff0000433538

Gatavs nākotnei 

  • Ar izejas spriegumu līdz 920 VDC spēj uzlādēt jebkuru elektromobiļa akumulatoru.
  • Gatavs atbalstīt nākotnes biznesa vajadzības - spēj palielināt jaudu līdz 180 kW. 

Ātrā uzlāde virs 50 kW

webimage-897f4eb5-707b-4e62-a4bb79d05b0ea965

Pilsētas uzlādes punkti

Terra uzlādes punkti spēj nodrošināt ātru uzlādi.
Lai nobrauktu 100 km uzlādes laiks: 
25 minūtes ar Terra 54
15 minūtes ar Terra 94

 

webimage-9e4e569f-9e34-40c9-97f0e0d9e4510ade

Tirdzniecības vietās

Ar Terra 124 un Terra 184
vienlaicīgi var pilnībā uzlādēt divus transportlīdzekļus,
kamēr jūs iepērkaties vai pusdienojat; 
trešo transportlīdzekli var uzlādēt, izmantojot maiņstrāvas kontaktligzdu (CE modeļi).

 

 

webimage-91e9c1fd-8b36-4fbb-9082ccb2bd1a8377

Ātrās uzlādes stacija

Lieljaudas Terra uzlādes stacija mazāk kā 8 minūšu laikā
var uzlādēt enerģiju priekš 100 km* .
Vienlaicīgi spēj uzlādēt 2 transportlīdzekļus. 

 

* uzlādes ātrums ir atkarīgs no elektromobiļa modeļa un uzlādes apstākļiem.

Papildu informācija

Noderīga informācija

Loading documents
Select region / language