虚拟竞赛证实: ABB Azipod®吊舱式电力推进系统更节能减排

Race background

为了追求更高的运营效率,两名船长利用数字模拟器,分别驾驶配备传统轴系和 Azipod® 电力推进系统的渡轮展开比赛

ABB 在赫尔辛基的船舶模拟中心举办了一场虚拟竞赛,两名经验丰富的渡轮船长进行了正面交锋,以确定哪种推进系统能够带来更大的运营和环境效益。

利用数字模拟器,Viking Line 的 Ulf Lindroos 船长和 Grandi Navi Veloci 的 Pietro Esposito 船长必须通过预定路线导航到意大利热那亚港,以最安全、高效和可持续的方式将他们的渡轮停泊靠港。

观看下面的视频:为了追求更高的运营效率,两名船长利用数字模拟器,分别驾驶配备传统轴系和 Azipod® 电力推进系统的渡轮开展比赛

比赛设置在港口,因此会涉及复杂的操纵过程,船长必须快速转弯,并将船倒退靠岸。 为了增加挑战难度,海洋模拟器加入了阵风天气的元素,每秒 5-7 米的风将船只推离码头。 两位船长之前都没有操作过配备 Azipod® 推进系统的船舶。

ABB Marine & Ports 技术副总裁 Jukka Varis 表示:“在这场比赛中,船长需要考虑很多因素,包括船上乘客的安全,以及繁忙港口交通繁忙的恶劣天气,同时他们也试图尽快将船只靠岸。”

在第一次运行期间,Lindroos船长在短短 7 分 58 秒内将配备有最近推出的中等功率范围 Azipod® 推进系统的渡轮靠岸,总共消耗了 0.89 MWh 的能量。Esposito船长用了将近两分钟的时间,消耗了 1.26 兆瓦时的能量。

Esposito船长使用的是传统轴系船的尾推进器逆风进入码头。 这不仅需要更多的时间,还需要更多的燃料,因此意味着更多的排放,” Varis 说。 “总的来说,这场比赛节省了 20% 的时间和 30% 的油耗。可以想象当你计算每年节省的钱时会有多大的不同。”

在谈到他使用 Azipod® 推进系统的经验时,Lindroos船长强调了该系统的优点:“它易于操纵、易于使用,而且不需要使用方向舵。”

为了尽量减少人为因素对比赛结果的影响,船长交换并再次穿过热那亚港口 - 使用 Azipod® 推进器再次使渡轮能够更快地靠港。

试用了配备 Azipod® 推进系统的渡轮的 Esposito船长表示同意:“我认为这是船舶推进的未来。”

“起决定因素的不是船长——而是是船长触手可及的技术,”瓦里斯评论道。

S_044a.small

Pietro Esposito船长试驾了配备Azipod®推进系统的渡轮,并表示: “我相信这是船舶推进的未来。”

S_025aa.small

Ulf Lindroos船长强调了Azipod®系统的优势: “操纵很简单,使用方便,不需要转向舵。”

背景

Azipod® 推进系统于 1990 年首次推出,此后成为环保船舶技术的行业标杆。 Azipod® 系统延伸到船体下方,可以 360 度旋转,以提高机动性、效率和船上可用空间。 由于噪音和振动最小,Azipod® 推进系统还提高了乘客和机组人员的舒适度。

为响应客户的要求,ABB 推出了 7.5-14.5MW 的新系列,填补了 Azipod® 推进器低功率和高功率范围之间的空白。 除了渡轮和 RoPax 船舶,该功率范围还将适用于更大的海上工程船舶、中型游轮和穿梭油轮。 通过这次扩展,Azipod® 推进器系列现在涵盖了 1-22MW 的功率范围。

渡轮部门最近的突破性订单包括专用于明年交付给 Viking Line 的 LNG 动力船的 Azipod® 推进系统。 Wasaline 最近订购的双燃料和电池动力渡轮也首选 Azipod® 推进系统,该渡轮将在瑞典和芬兰之间运营。

水动力优势

由于没有轴系、支撑支架和隧道式推进器,牵引式Azipod®螺旋桨接收稳定的进水流,从而减少噪音和振动,提高效率。
Virtaus_väritetty.small

更快速靠港及驶离

配备 Azipod® 推进系统的船舶配备 360° 可转向主螺旋桨,具有卓越的机动性。 与传统的轴系-舵推进相比,船舶转弯、偏航、转向同时减速和停止更有效、更准确和更快。 下图显示了模拟器运行的示例,其中使用 Azipod® 推进器,在配备 200 米 RoPax 的码头转弯时快了 6 分钟。

轴系推进

berthing tracks-01

Azipod®吊舱式电力推进

berthing tracks-03
对于新建项目,可以在芬兰赫尔辛基的 ABB 甲板模拟器设施中估算港口和船舶特定的操纵时间节省。 客户可以在各种不同的港口进行运行,并亲自了解 Azipod® 和轴系船舶之间的差异。

Related articles and releases

Select region / language