亚马尔LNG破冰运输船

助力从西伯利亚到欧洲和亚洲的LNG破冰运输船

BA8T7143_1_1183x353

ABB技术正在助力破冰LNG运输船,此船从西伯利亚运输液化天然气(LNG)到欧洲和亚洲。

ABB获得了为15艘亚马尔液化天然气运输船供应电力和推进系统的合同。 该合同是将LNG从西伯利亚西北部亚马尔半岛运输到亚洲和欧洲的项目的一部分。


以俄罗斯天然气生产商Novatek为首的合作伙伴财团加入了亚马尔项目,从位于北极圈内的亚马尔半岛开采天然气,亚马尔半岛一年的大部分时间是冰封的。

液化天然气将用新建的170,000m3液化天然气运输船从Sabetta港口运出,这些运输船具有ARC 7的破冰能力,ARC 7是一个冰级级别,最高可达9级。与通过传统航线的运输相比,此船在夏季通过北海航线运往亚洲 ,运输时间将大幅减少,大幅减少了燃料消耗,降低船舶排放。

新建项目选址韩国大宇造船海洋株式会社(DSME)。

ABB的供货范围包括涡轮增压器,发电机,配电板,变压器,变频器,推进控制设备和Azipod®推进设备,它们将为北极地区的船舶提供动力。 安装Azipod®推进设备的这艘船将成为世界上最强大的LNG运输船。

“驾驶液化天然气运输船,全年在冰封水域航行,需要符合最高的安全和效率标准,”ABB过程自动化部门负责人Veli-Matti Reinikkala说。 “能够为这样的项目提供技术支持,ABB感到非常自豪。”

“Azipod®推进已经是超过30艘破冰船的首选技术,包括船东Sovcomflot在俄罗斯瓦兰杰伊的穿梭油轮和俄罗斯Norilsk Nickel公司的'Arctic Express’集装箱船”,Veli-Matti Reinikkala补充道。

在任何时候保持液化天然气船舶设备为高效生产运行良好至关重要。

亚马尔项目

船型: 破冰LNG运输船
船东: MOL, Teekay, Dynagas 和 Sovcomflot
项目负责人: 由JSC Yamal LNG运营. 由Novatek, CNPC, Total, Silk Road Fund组成的合资企业.
船厂: 大宇造船海洋株式会社(DSME)
交船时间: 2016年起
ABB 方案和供货范围:  涡轮增压器
 发电机
 配电板
 变压器
 变频器
 推进控制
Azipod®推进设备
优点: 高安全标准、高效率
Azipod®技术
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language