诺唯真逍遥号

诺唯真邮轮中的诺唯真逍遥号是全年去纽约母港最大的船。

Norwegian_Breakaway 1183x353 source incl
关于挪威邮轮线
挪威邮轮公司的诺唯真逍遥号是全年在纽约母港中停靠的最大邮轮。按照过去相同载客量,该船的燃油效率比过去高出约20%。 ABB为诺唯真逍遥号配备了完整的电力系统,包括两台17.5兆瓦的Azipod® XO推进设备。这使得该船的最高航速为22.5节,巡航速度为21.5节。 Azipod®推进设备与新的Azipod®动态优化系统一起增强了转向角,从而节省燃油并减少排放。 ABB还为逍遥号的姊妹船诺唯真畅意号提供了相同的解决方案,该船于2014年1月启航。两艘船均在Meyer Werft造船厂建造。

关于Azipod®XO推进器
Azipod®XO是2006年开始对下一代Azipod®推进设备扩展研发的成果。开发的一个重要方面是让客户和用户参与确定产品优化和改进的领域。通过这种方式获得新的创意,并且开发可以集中在对客户至关重要的功能上。

Azipod®XO的表面与之前的型号并没有太大的不同,但战略设计更新进一步改善了流体动力学和燃料消耗。新吊舱内部的变化更为明显,提高了运营性能,增强了可靠性,更好的可维护性和更高的环保性。这些改进的结合可以使生命周期成本最高降低50%。

主要参数

船名: 诺唯真逍遥号
船型: 邮轮
船东: 诺唯真游轮
船厂: Meyer Werft GmbH
交船时间: 2013
ABB方案和供货范围: * 2 x 17.5 兆瓦Azipod®XO推进设备
*交付集成电站和推进系统
  包括发电机和Azipod®推进设备
优点:

链接和下载

电力推进系统
Select region / language