迈希夫三号(Mein Schiff 3)

迈希夫三号(Mein Schiff 3)是第一艘使用ABB自动化系统EMMA™的邮轮。

关于迈希夫三号(Mein Schiff 3)
STX Finland Oy船厂为TUI Cruises建造一艘新型99,300 GT邮轮,ABB为其提供整套电站,推进系统,自动化套件和能源管理系统。 这艘约295米长,35米宽的邮轮将被添加到由德国旅游公司TUI AG和皇家加勒比邮轮公司的合资企业TUI Cruises GmbH所拥有的豪华邮轮船队。

关于STX Finland Oy
STX Finland是一家经验丰富的造船公司,专门从事创新和生态友好的解决方案和技术要求高的项目。 迈希夫三号高度复杂并具有创新性,由STX Finland和TUI Cruises设计和建造。 该船具有许多环保特征,特别强调能源效率。

Meyer Turku Oy
迈希夫三号的姐妹船迈希夫四号将在图尔库的同一个工厂内建造,但此时它已被Meyer Werft GmbH接管。 2015年发布迈希夫四号的新造船厂是Meyer Turku Oy,后续订单还包括其姊妹船:2016年的迈希夫五号和2017年的迈希夫六号。

“我们的客户看到与一位经验丰富的供应商合作,为他们提供集成自动化和能源管理解决方案带来的好处。 随着对减排和燃油效率的更高要求,以及电力和混合动力推进系统的强劲增长预测,集成自动化解决方案将成为实现绿色船舶运营全部潜力的关键。”
ABB船舶与港口事业部船舶自动化负责人Kjetil Stenersen提到 

关于EMMA™咨询套件
EMMA™咨询套件是一种决策支持工具,可将单艘船舶和整个船队的总体能源成本降至最低。 它比较和分析船舶的历史和当前运营数据,然后通过易于理解的显示来计算并提供改进建议。 该解决方案由用于能源监控和优化的海上和陆上模块组成。

EMMA™产品系列由船载模块组成:
- 能源和性能监测
- 船队的管理
- 平舱优化
- 速度优化
- 电站优化
- 污染物管理 – 船体清理和计划安排

主要参数

船名: 迈希夫三号(Mein Schiff 3)
船型: 邮轮
船东: TUI Cruises
船厂: STX Finland Oy
交船时间: 2014
ABB方案和供货范围: - 2 x 14兆瓦的轴线推进设备
- 交付集成电站和推进系统
- 自动化设备
- 咨询系统
优点: 自动化和软件解决方案使船东能够降低投资和运营成本,优化船舶性能,提高整体安全性,提高能源效率并增强船上设备的可靠性和可用性。
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language