Christophe de Margerie

ABB Azipod® 电力推进系统为 Sovcomflot 液化天然气运输船 Christophe de Margerie 提供动力,助其成为世界上首艘独立穿越北海航线的船舶。

Christophe-de-Margerie-thin
这艘 300 米长的 ARC7 冰级船配备了三套 15MW Azipod® 吊舱式推进器,是ABB 有史以来生产的最大功率吊舱式推进器 。

该油轮穿越北海航线,用19天将液化天然气从挪威哈默菲斯特运送到韩国保宁。与通过苏伊士运河的传统航线相比,节省了 30%的时间。

Azipod® 推进器能够分解厚达 2.1 m 的北极冰层。这消除了对传统破冰船援助的需求,并使船只可以独立穿越北海航线。

ABB 已为 80 多艘破冰船或破冰船提供Azipod® 推进系统,推进功率高达 45 MW。

SCF 集团执行副总裁兼首席运营/首席技术官 Igor Tonkovidov 表示:“Azipod® 技术对于 SCF 迄今为止在北极取得的成就至关重要。 “在高纬度海域的冰面条件下,360 度吊舱旋转所实现的机动性通常至关重要。”

主要数据

船名: Christophe de Margarie
船型: 破冰型LNG运输船
船东: Sovcomflot
船厂: Daewoo Shipbuilding Marine Engineering
交付时间: 2017 
ABB解决方案及供货范围: 电力及推进系统
Azipod® 破冰型推进器
主要优势:
  • Azipod® 破冰型推进器消除了对传统破冰船援助的需要,并使船只能够独立穿越北海航线——无需破冰船援助
  • 优越的机动性
  • 高运营效率

 

链接及下载

 

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language