控制及监测系统

精确可靠的船舶操作

Digital-8
用于船上离散系统的精确、可靠的控制和监测系统。

 

解决方案

IMI-1
RCS - 远程控制系统

使用 RCS 为 ABB Azipod® 提供最佳控制,提供操作员指导。 智能操控界面为 Azipod® 提供水流指示、实际角度和参考角度

11. Propulsion - System Status - Lineup
PCS - 推进控制系统

PCS 对 ABB 电力推进系统提供全面监督和监督 - 针对每种船舶类型进行调整。

与其他机载 ABB 系统的无缝通信确保了具有更快控制响应的通用警报和时域。

DGMS
DGMS - 柴油发电机监控系统

防止可能导致级联故障并导致停电的故障情况。 DGMS 为使用封闭母线运行的交流发电厂提供增强保护。

 

Select region / language