H938 - Azipod® 冰区船舶运营,包括基本冰级培训,管理级

H886_web

针对管理层(STCW)关于双台和三台Azipod船舶冰区运行的培训,涵盖常规状态运行、故障和驾驶舱通讯。

学习目标

完成本课程后,参与者将能够:
• 在考虑到船舶安全,环境和经济要求以及运营效率和维护需求的前提下,深入了解柴油电动Azipod船舶的操作原理
• 充分利用推进系统的灵活性
• 识别推进系统潜在的故障,并在不牺牲船舶安全的前提下应对这些故障
• 以简明扼要的方式在驾驶舱就船舶操作和处理的不同方面进行沟通

 

内容


注:培训实际内容可根据客户和参与者的需求和要求决定

主要议题包括:
• Azipod船舶操作和推进系统在所有工况下的表现
• Azipod船舶系统功能、电站和推进系统故障
• Azipod船舶资源管理和驾驶舱通信
• 部分基础级极地代码培训(其余部分可以通过ABB培训合作伙伴的电子学习完成)

方法
• 讨论、课程和完整的带两台、三台Azipod船舶的驾驶舱模拟,’确保最顶层的学习

课程大纲

基本信息

时长: 5 天
地点: Aboa Mare培训中心, 图库,芬兰
要求:

H883 - Azipod® 船舶操作运营水平,或者具备带Azipod船舶操作经验

其它信息: 最多6人参加

该培训与经认可的船舶模拟中心同时开展。

模拟器练习包括:港口演习、近冰、模式从船艏到船尾、船艏破损操作、船艏进入开阔水域、水平冰面上行驶、冰雪中行驶、冰上停泊和离泊、漂流冰、跟随破冰船,故障。
学员条件:

管理层的Azipod船舶甲板人员

下载: Course description as a pdf 

相关课程

Select region / language