对于主推进输出超过 20MW 的大型船舶,燃料有可能获得超过标准 50% 的效率。 ABB 的废热回收系统 (WHRS) 旨在回收大部分标准热量和摩擦能量损失。 这意味着燃油效率提高,可以减少辅助发动机的使用,减少二氧化碳的排放。
回收的能量(通常约为主推进轴功率的 10%)被转换回用于机械功。 从排气中回收的能量也可以被回收并反馈到传动轴。 当 WHRS 与轴带发电机结合使用时,通过改善主机的负载条件可以进一步节省成本。
废热回收系统可以优化以满足所需的效率水平,并为指定的推进装置量身定制。 结合燃料成本和船舶运营状况的估算,可以预先计算系统的投资回收时间。
由于只有在发动机运行超过一定功率输出时才会回收废热,因此对于运行状况相对稳定的船舶,尤其是具有高推进载荷的船舶,系统效率会更高。
通过增加内燃机的能量输出来降低燃料成本
废热回收系统将使集装箱船的功率输出增加多达 4%
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴