H923 - 船载OCTOPUS调试

本课程为服务工程师提供正确安装OCTOPUS相关硬件的培训,确保所有信号均在供货范围内进行有效配置。 每位参与者都将拥有丰富的用户知识,允许他在现场对系统进行介绍。

学习目标

完成本课程后,参与者将能够:
  - 解释OCTOPUS系统架构并确定其组件的功能
  - 创建一个新项目并配置基本的OCTOPUS模块
  - 配置虚拟点进行测量
  - 实时输出所需数据的设计图表
  - 了解血管运动,速度和加速度的基础知识
  - 最大化系统输入数据的质量
  - 准确地将系统输出转化为清晰的建议
  - 贯彻和理解标准
  - 排除最常见的基本软件问题
  - 理解和识别不同的数据类型
  - 将外部设备连接并配置到OCTOPUS
  - 识别并连接正确的信号到OCTOPUS
  - 排除硬件问题
  - 调试系统
  - 给出系统的现场介绍
  - 提供第一级支持

内容

 - 介绍船舶动态
  - 拥有OCTOPUS的好处
  - OCTOPUS板载5和7系统架构
  - 典型接口(手动和自动)
  - 数据类型,创建和导入新项目
  - OCTOPUS用户界面,创建自定义仪表板
  - 极坐标图,响应,天气窗口
  - 测量,统计操作员,实时图表
  - 时间追踪,警报和警告,虚拟点
  - 基于天气预报,数据记录的数据共享
  - OCTOPUS车队管理系统
  - 串行数据连接,网络数据连接
  - 网络共享和防火墙,基于文件的界面
  - NMEA协议,MODBUS协议
  - 模拟信号,运动传感器及其限制
  - 传感器和硬件安装,硬件FAT程序
  - 完成系统调试

方法
  - 教师带领课程,互动课堂讨论和相关的研讨会练习
  - 大约25%的时间用于实践练习

课程大纲

基本信息

时长: 2 天 (16 小时)
地点: 鹿特丹
条件:

学员应对船舶操作和海洋术语有基本的了解。
至少会TCP / IP和串行版本中的NMEA和MODBUS协议。
可以通过参加我们的电子学习课程满足条件。

其它信息: 所有学员来自一家公司时,可讨论特定案例(基于客户运营的船只)。 请注意,培训机构提供带有OCTOPUS软件的笔记本电脑。 如果你想使用你的笔记本,请在开课之前通知我们。 对于希望调试OCTOPUS系统的人员来说,这门课程是必不可少的。
学员要求:

培训针对服务工程师,ETO,技术负责人和电气工程师。

下载: Course description as pdf

相关课程

Select region / language