H911 - ACS800LC 钻井变频系统

本课程的目标是培训参与者为jack up、半潜式钻井平台和钻井船启动、操作、维护和排除ABB钻井变频系统的故障。

学习目标

完成本课程后,参与者将能够:
• 找到硬件组件
• 确认并更换ACS800液冷供应,变频器和冷却装置
• 对AC800M钻井变频控制系统进行基本的故障排除

在实际练习中将使用DriveWindow作为驱动监控的软件工具并对其进行培训。 项目控制系统使用CF卡进行恢复,并且还包括预防性维护。

内容

主题:
• 描述ACS800LC的结构
• 讨论ABB钻井变频系统的系统功能
• 预防性的维护

硬件描述:
• 二极管电源装置的结构和功能
• 液体冷却装置的结构和功能
• 逆变器单元的结构和功能
• 制动单元的结构和功能
• AC800M控制器和S800I / O
• AC800M通信模块
• 过程面板
• DP / DP耦合,OLM模块和ATEX继电器的功能

操作:
• 拆卸和安装DSU和INU
• 填充LCU
• 更换风扇
• 控制面板操作
• 过程面板操作
• 使用DriveWindow下载/保存参数到驱动设备
• 使用CF卡将项目配置下载到AC800M
• 使用CF卡将项目确认下载到过程面板

软件介绍:
• DriveWindow软件
• 紧凑型控制器制造商
• 面板生成器

项目钻井变频系统:
• 与钻井控制系统(DCS)和电源管理系统(PMS)的接口
• 系统和安全功能
• 过程面板和CDP界面

故障跟踪和排除:
• 解释CDP(控制驱动器面板)和DriveWindow的警报和故障信息
• 解释流程面板的警报
• 跟踪AC800M的故障信息

学习方式:
• 课堂讲座
• 关于我们培训ACS800LC和钻井模拟系统的演示和实践经验

课程大纲

基本信息

时长: 5 天
地点: 新加坡
北京
休斯顿
条件:

具备船舶电力、交流变频器、过程控制系统基本知识并且能使用微软Windows

其它信息:

最少6人,最多8人参加
可根据要求提供现场培训

学员要求:

运营和管理层的船舶工程师和电工技术人员

下载: Course description as a pdf
证书:

本课程已通过“DNV学习计划认证标准 - 3.201”的认证

相关课程

Select region / language