H913 - 钻井变频系统,高级

本课程的目标是学习如何对ABB集成钻井驱动系统进行故障排除和维护。 钻机项目配置将被加载到钻井模拟器和演示变频器中。 所学的工具和方法可以在实践中应用于工作。

学习目标

完成本课程后,参与者将能够:

  • 解释不同部件的项目配置和功能
  • 追踪从过程面板到驱动器和控制组件的警报
  • 讨论系统备份和恢复

内容

主要话题:

  • ABB钻井变频系统功能
  • 项目配置

硬件操作:

  • 钻井变频系统结构
  • 连接驱动器RDCU板
  • 连接演示驱动器单元
  • AC800M控制器和S800I / O
  • AC800M通信模块
  • 过程面板
  • 设置DP / DP耦合

操作:

  • 项目配置下载到AC800M
  • S800 I / O信号跟踪
  • 下载DSU / BRU / LCU配置
  • 执行DW / MP / TD启动/停止
  • 创建项目备份

软件:

  • •DriveWindow软件
  • 紧凑型控制器制造商
  • 面板生成器

故障跟踪和故障排除:

  • 变压器温度报警
  • DSU / DBU / LCU警报
  • 钮矩限制
  • 功率限制
  • Profibus通信故障
  • Drivebus通讯失败

学习方式 

  • 课堂授课
  • 培训钻井模拟系统和ACS800LC演示装置的实践经验

课程大纲

基本信息

时长: 4 天
地点: 新加坡
休斯顿
条件:

建议具备钻探变频系统课程或类似的知识

其它信息: 最少4人,最多6人参加
可根据要求提供现场培训
学员要求:

运营和管理层的船舶工程师和电工技术人员

下载: Course description as a pdf
证书: 本课程已通过“DNV学习计划认证标准 - 3.201”的认证

相关课程

Select region / language