推动可持续发展

ABB利用其电气化、自动化和数字化技术,助力船舶和港口行业实现更安全、更智能、更可持续的发展

ABB船舶与港口致力于打造可持续的航运业未来

消除港口和沿海船舶的排放,并通过我们的领先技术减少远洋船舶的排放,实现低碳社会。此外,我们消除自身运营中的排放,并倡议我们的供应商也这样做。
保护资源,通过回收利用、可重复使用和减少浪费,将循环性嵌入到整个价值链中,同时使我们的解决方案更加耐用。
促进社会进步,创造安全、公平、公正和包容的工作环境,让人们能够成功和发展。

我们会如何做?

  • 我们的员工是做任何事情背后的大脑,是推动和兑现我们承诺的基础。
  • 我们通过提供减少二氧化碳排放、提高循环性和运营安全性的解决方案,为我们客户的可持续发展之旅提供支持。
  • 这是通过我们专注于保护资源并使航运业更清洁、更高效的创新而实现的。
  • 此外,我们将在产品开发和设计中嵌入循环性标准。
  • 这也延伸到我们的供应商,帮助提高他们的可持续发展绩效。
  • 最后,我们的目标是在自身运营中实现碳中和,重点是减少能源消耗、提高效率并将浪费减少到最低的实际水平。
Health-Safety-and-Environment---ABB-Marine-&-Ports

健康、安全及环境

健康、安全和环境是我们业务的重中之重,也是我们决策的重中之重。我们的HSE和安全管理体系基于国际公认的可持续发展标准、原则和承诺,包括ISO45001和ISO14001。

我们重视并维护员工和承包商的能力,通过提供各种培训,使我们的运营安全和可持续。我们将所有事件视为一个机会,以学习更好的风险管理方法,并花时间从事情进展顺利和出错时吸取教训。

通过与ABB合作,您可以确保以更安全、更精简的产品和运营形式保护健康、安全和环境。
Health-Safety-and-Environment---ABB-Marine-&-Ports
Human-rights---ABB-Marine-&-Ports

人权

除了遵守国际劳工组织关于劳工标准的核心公约外,ABB还适用联合国的人权指导原则,根据该原则,企业:

  • 通过其自身活动造成或促成不利人权影响的空白,并在发生此类影响时加以解决。
    寻求预防或减轻通过其业务关系与其运营、产品或服务直接相关的不利人权影响,即使它们没有造成这些影响。
  • 寻求预防或减轻通过其业务关系与其运营、产品或服务直接相关的不利人权影响,即使它们没有造成这些影响。

为了识别、预防、减轻和说明我们如何应对人权影响,我们实施了以下尽职调查流程:
 
  • 我们要求供应商遵守我们的行为准则。
  • 我们拥有经过认证的人权倡导者,他们为销售、供应链管理和运营等方面提供支持和培训。
  • 我们积极进行投标前评估,以识别风险。
  • 我们定期审核我们的供应商以及我们自己的内部流程。
Material-Compliance---ABB-Marine-and-Ports

材料合规性

我们遵守 REACH、ROHS、SCIP 和 TOSCA 等相关法律。我们根据法律要求识别和声明我们的产品和项目中的有害物质。这包括第三方,并要求新供应商的加入、现有供应商基础的合规性、内部审计和掌握产品主数据。

我们致力于了解我们的产品所含成分,并尽量减少有害物质的使用,不使用任何违禁物质,包括冲突矿物。
Material-Compliance---ABB-Marine-and-Ports

您可能还感兴趣

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language