NKT Victoria

提高容量和灵活性的铺管船

世界上最先进的铺管船船交付给了NKT,以提高其海底电缆铺设能力,同时实现更高的效率和精度。

该船是按照特定规格和尺寸定制的,大约140米×30米。该船将在挪威Kleven造船厂建造。

新船配备了许多ABB领先的海洋技术。 例如屡获殊荣的船载直流电网和配电方案使用单个直流电路进行船舶推进,以降低功耗。 该船为可靠性和准确性制定了新的标准,并配备了减速油箱,海底作业将由使用摄像头和声纳的遥控车辆执行和监控,避免了使用潜水员。

该船还配备了一个完整的ABB集成自动化系统和三台Azipod®推进装置。 在配合船用储能系统的情况下,对比传统交流系统,它将减少27%的燃料消耗并减少维护。 传感器,监控硬件和软件可以通过卫星链路将数据发送到岸上,使陆上技术支持中心能够与船舶紧密合作,作为ABB集成船舶业务解决方案的一部分。 用于运动监控,预测和决策支持的高级咨询软件也将投入使用。

凭借最高等级的动态定位技术(DP3),该船将能够保持高精度定位。 该船的按照防火防洪标准建造,不会影响定位和其他重要系统。

主要参数

船名: NKT Victoria
船型: 铺管船
船东: NKT
船厂: Kleven Verft
交船时间: 2017
ABB 方案和供货范围: 发电和配电:船载直流电网概念
储能系统
整套ABB集成自动化系统
ABB集成船舶运营方案
三台Azipod®推进装置
优点:

 高环境标准包括效率和灵活性
 为可靠性和准确性设定新的标准
 海底作业由使用相机和声纳的遥控车辆执行和监视
 动态定位技术(DP3)

图片和多媒体

链接

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们