Pacific Orca

紧凑型推进设备可提高精密海上作业的速度,机动性和能源效率。

pacific-orca-maintenance-work_ref case

海上风力发电机的安装需要一艘功能强劲的船只,它能够运输、操纵和精确安装海上风力发电机和各种类型尺寸的风力涡轮机所需的基本材料。 为了充分利用海洋环境的工作气候条件,在世界上最大的风电安装船(WIV)Pacific Orca 和Pacific Osprey上安装了八个高性能、高能效的Azipod®CO紧凑型推进系统,这两艘船由 Swire Blue Ocean A/S管理。

ABB的紧凑型船用推进系统Azipod® CO节省了船上的空间,以提高船舶设计和设备布置的效率,这是Pacific Orca自升式风电安装船(WIV)的关键考虑因素。 Azipod®有助于提高机动性,并可显著降低船舶的燃油消耗。

交付给三星船厂的Azipod®以超过13节的速度推进161米长的船(49米宽的船),同时运载了12台3.6兆瓦的涡轮机。 Azipod®使得船舶可以非常精确地操纵,允许船只在深达75米的水域中在六组桁架腿上升起。

主要参数

船名: Pacific Orca
船型: 风电安装船
船东: Swire Pacific Offshore Operations
船厂: 三星重工
交船时间: 2012
ABB方案和供货范围: - 发电和配电
- 电力推进(4 xAzipod®CO和变频)
- 横向推进变频
优点: - 节省空间
- 改进的机动性
- 减少燃油消耗

链接和下载

Select region / language